SD 50.5x21x53.5 SMP15/20Numero articolo: 10.02.02.00651Sileziatore per produttore di vuotoLunghezza L50.5 (mm)Larghezza B21 (mm)Altezza H53.5 (mm)Design di utilizzoEiettori compatti SMPMostra di piùMostra meno
SD 50.5x21x68.5 SMP/SCP25/30Numero articolo: 10.02.02.00652Sileziatore per produttore di vuotoLunghezza L50.5 (mm)Larghezza B21 (mm)Altezza H68.5 (mm)Design di utilizzoEiettori compatti SMP / SCPMostra di piùMostra meno
SD 28x19x31.5 SCP10/15Numero articolo: 10.02.02.00653Sileziatore per produttore di vuotoLunghezza L28 (mm)Larghezza B19 (mm)Altezza H31.5 (mm)Design di utilizzoEiettori compatti SCPMostra di piùMostra meno
FILT-EINS 50 14x49 PE-POR SCP-SMPNumero articolo: 10.02.02.00654Cartuccia filtro (tondo)Diametro esterno D13.6 (mm)Lunghezza L48.5 (mm)Materiale del filtroPolietileneDesign di utilizzoEiettori compattiMostra di piùMostra meno
FILT-EINS 13x33 PE-POR SCPNumero articolo: 10.02.02.00655Cartuccia filtro (tondo)Diametro esterno D12.5 (mm)Lunghezza L33 (mm)Materiale del filtroPolietileneDesign di utilizzoEiettori compatti SCPMostra di piùMostra meno