Aiuto alla scelta per le ventose a vuoto

Troverete le ventose a vuoto più indicate per la vostra applicazione sulla base delle caratteristiche più importanti come il materiale o le dimensioni costruttive.
Numero pieghe
Dimensione (ventosa tonda)
Dimensioni (ventose ovale/rettangolare)
100 x 30
100 x 32
100 x 40
100 x 50
110 x 55
12 x 4
120 x 60
140 x 65
140 x 70
15 x 5
150 x 55
18 x 6
200 x 30
200 x 55
24 x 8
250 x 55
30 x 10
300 x 100
300 x 30
300 x 55
35 x 15
370 x 80
4 x 2
45 x 15
50 x 16
52 x 25
60 x 20
60 x 23
60 x 25
60 x 29
60 x 30
7 x 3.5
70 x 25
75 x 25
80 x 30
80 x 35
80 x 40
80 x 50
90 x 30
95 x 40
Materiale aspiratore
Caucciù fluorat FPM
Caucciù fluorat FPM-F
Caucciù naturale NK
Elastodur
EPDM
Epichlor ECO
Gomma nitril NBR-dissipativ
Gomma nitril NBR-ESD
Gomma nitrilica NBR
Gomma nitrilica NBR-antistat
Hydr. Gomma nitrilica HNBR
Mat. alta temp. HT1
Mat. alta temp. HT2
Polioximetilene - Perbuna
Poliuretano PU
Poliuretano PU
PVC
SI-antistatisch
Silicone SI
Silicone SI metal detector
Silicone SI-antistatisch
Silicone SI-HD
Tessuto del silicato
Vulkollan VU1
Famiglia de prodotti
DR-SGF
DR-SPL-HT
FG
FGA
FGAO
FGB
FGB-R
FSG
FSGA
FSGAO
FSGB
FSGB-R
FSGPL
PFG
PFYN
SAB
SABT
SABT-C
SAF
SAFT
SAFT-C
SAOB
SAOF
SAOK
SAOXM
SAX
SAXM
SFB1
SFF
SG
SGA
SGAN
SGF
SGO
SGON
SGP
SGPN
SHFN
SPB1
SPB2
SPB2f
SPB4
SPB4f
SPC
SPF
SPG
SPK
SPL
SPL-HT
SPLO
SPOB1
SPOB1f
SPU
SUF
SVE
Filettatura G1
G1/2"-AG
G1/2"-IG
G1/4"-AG
G1/4"-IG
G1/8"-AG
G1/8"-IG
G3/8"-AG
G3/8"-IG
M10-AG
M10x1.25-IG
M12-AG
M12x1.5-AG
M14x1-IG
M14x1.5-AG
M16-AG
M16x1.5-AG
M3-AG
M5-AG
M5-IG
NPT1/4-AG
NPT1/4-IG
NPT1/8-AG
NPT1/8-IG
NPT3/8-AG
NPT3/8-IG
Settori
Electronics
Imballaggio
Lamiere / Automobili
Legno
Materiali compositi
Plastics
Solare
Universale
Vetro
Marcatura
Articoli di fine serie
Nuovo
Schmalz Select/ Schmalz Connect
Schmalz Select