FMCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi

N. articolo: 10.01.43.00071
Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna con resistenze di flusso
Tipo valvula: Resistenza di flusso
Diametro ugello: 1.5 mm
Lunghezza L: 297 mm
Larghezza B: 123.2 mm
Altezza H: 158 mm
Disposizione: 3 file, 54mm
Ventosa: Vent. a soffietto SPB2
Diametro Ds: 40 mm
Forma: Push In
con: Vacuostato/pressostato VSi
Peso: 1.669 kg
Modello: Commutabile verso +
FMCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi
Attributo Valore
B 123,2 mm
B1 159 mm
dn 10 mm
D 32 mm
H 158 mm
H1 164 mm
H2 47 mm
L 297 mm
L1 331 mm
L2 114,4 mm
L3 102 mm