SCG 1xE100 A MA AR M37x1-AG

Numero articolo: 10.01.30.00092

Pinze di presa di flusso per la movimentazione di componenti delicati

Numero di eiettore1
Codice cat di prestazE100
ModelloFunzione di soffiaggio
Funzione supplementareConnessione assiale di scarico
SCG 1xE100 A MA AR M37x1-AG
Attributo Valore
d 4 mm
dn 12,50 mm
D 55 mm
D1 18 mm
D2 39,80 mm
G1 M37x1-AG
G2 G1/8"-IG
G5 M5-IG
H 65,10 mm
H1 69,60 mm
H3 20,60 mm
H4 6 mm
H5 9,50 mm
LG1 4,50 mm
X1 46 mm
Attributo Valore
Modello A
Capacità di aspirazione 270 ... 650 l/min
Capacità di aspirazione 16,2 ... 39,0 m³/h
Consumo d'aria 60 ... 200 l/min
Consumo d'aria 3,6 ... 12,0 m³/h
Campo di pressione (press. di esercizio) 1,0 ... 5,0 bar
Temp. ambiente 5 ... 75 °C
Peso 85 g
Famigilia de prodotti SCG


Nota: consumo di aria compressa: Il valore specificato può essere uguale per aspirazione e scarico. Pressioni di esercizio inferiori a 1 bar sono possibili ma devono essere testate individualmente
Metrico       Imperial
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
Note sull’ordine: SCG 1xE100 A MA AR M37x1-AG

Pinze di presa di flusso SCG viene fornita come pezzo singolo (senza superficie ventosa).
Per ottenere una pinza completa sono necessari i seguenti passi di ordinazione:

  • Pinze di presa di flusso SCG – disponibile con possibilità di montaggio assiale o laterale
  • Elemento di collegamento del tipo SAUG-FL/SAUG-SCG – disponibile in diversi misuri