Eiettori di trasporto SEC

  • Aspirazione di materiali molto porosi, come ad es. espansi, tessuto, carta o diversi materiali di riciclaggio
  • Trasporto di materiali solidi leggeri come polistirolo, granulati di plastica, riso o altri materiali di riempimento
  • Aspirazione di vapori e gas non aggressivi

I nostri punti di forza...

  • Eiettore speciale con scarico vuoto diritto per portate volumetriche molto elevate con vuoto ridotto
  • Dimensioni adeguate alla potenza

I vostri vantaggi...

  • Manipolazione di pezzi molto porosi e trasporto senza perdite di materiali solidi, rendimento elevato
  • Livelli di rendimento ottimali per tutte le applicazioni
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Eiettori di trasporto SEC

 

SEC-60
10.02.01.01079
Eiettore di trasporto per pezzi particolarmente porosi
Misura ugello: 6,0 mm
Capacità di aspirazione (max):
12.9 m³/h
SEC-60 A2
10.02.01.01155
Eiettore di trasporto per pezzi particolarmente porosi
Misura ugello: 6,0 mm
Capacità di aspirazione (max):
12.9 m³/h
SEC-100
10.02.01.00078
Eiettore di trasporto per pezzi particolarmente porosi
Misura ugello: 10 mm
Capacità di aspirazione (max):
36.6 m³/h
SEC-100 A2
10.02.01.01691
Eiettore di trasporto per pezzi particolarmente porosi
Capacità di aspirazione (max):
36.6 m³/h
SEC-200
10.02.01.00079
Eiettore di trasporto per pezzi particolarmente porosi
Misura ugello: 20 mm
Capacità di aspirazione (max):
82.5 m³/h
SEC-200 A2
10.02.01.01326
Eiettore di trasporto per pezzi particolarmente porosi
Misura ugello: 20 mm
Capacità di aspirazione (max):
82.5 m³/h
SEC-400
10.02.01.00080
Eiettore di trasporto per pezzi particolarmente porosi
Misura ugello: 40 mm
Capacità di aspirazione (max):
135 m³/h
SEC-400 A2
10.02.01.01620
Eiettore di trasporto per pezzi particolarmente porosi
Capacità di aspirazione (max):
135 m³/h
SEC-750
10.02.01.00081
Eiettore di trasporto per pezzi particolarmente porosi
Misura ugello: 75 mm
Capacità di aspirazione (max):
518.4 m³/h