Accessori pinze di presa ad aghi SNG-BV

  • Per la connessione della pinza di presa ad aghi SNG-BV al dispositivo di presa.

I nostri punti di forza...

  • Piastra di fissaggio come collegamento standard per altri componenti

I vostri vantaggi...

  • Adattamento ottimale a ulteriori componenti di fissaggio
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Accessori pinze di presa ad aghi SNG-BV

 

BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG
10.01.29.00093
Piastra di fissaggio
Lunghezza L: 31 mm
Larghezza B: 34 mm
Altezza H: 11.5 mm
Filettatura G1: G1/4"-IG
per: Pinza di presa ad aghi
VSL 6-4 PU
10.07.09.00002
Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa
Diametro esterno D: 6 mm
Diametro interno d: 4 mm
Lunghezza (max): 500 m
Materiale: PU
Raggio posa (min): 35 mm
Zona pressione (press. di esercizio):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. ambiente: -20 ... 90 °C