Accessori pinze di presa ad aghi SNG-M

  • Collegamento della pinza di presa ad aghi tramite piastra di fissaggio
  • Raccordo tubo flessibile per aria compressa

I nostri punti di forza...

  • Adattatore a piastra flangiata con filettatura interna G1/4"
  • Raccordo a innesto angolare per raccordo tubo flessibile per aria compressa

I vostri vantaggi...

  • Adattamento ottimale a ulteriori componenti di fissaggio
  • Connessione compatta e sicura del tubo flessibile per aria compressa
  • Raccordo angolare girevole per facilitare l'allineamento
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Accessori pinze di presa ad aghi SNG-M

 

BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG
10.01.29.00093
Piastra di fissaggio
Lunghezza L: 31 mm
Larghezza B: 34 mm
Altezza H: 11.5 mm
Filettatura G1: G1/4"-IG
per: Pinza di presa ad aghi
STV-W M5-AG 6
10.08.02.00296
Raccordo a innesto angolare, orientabile
Filettatura G1: M5-AG
Diametro est tubo fless: 6 mm
Materiale: Plastica
STV-GE M5-AG 6
10.08.02.00201
Raccordo a innesto diritto
Filettatura G1: M5-AG
Diametro est tubo fless: 6 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
Temp. ambiente: -20 ... 80 °C
VSL 6-4 PU
10.07.09.00002
Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa
Diametro esterno D: 6 mm
Diametro interno d: 4 mm
Lunghezza (max): 500 m
Materiale: PU
Raggio posa (min): 35 mm
Zona pressione (press. di esercizio):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. ambiente: -20 ... 90 °C