Accessori pinze di presa ad aghi SNG-V-HP

  • Per il collegamento di pinze di presa ad aghi al dispositivo di presa e all'alimentazione elettrica e di aria compressa

I nostri punti di forza...

  • Piastra di fissaggio come collegamento standard per altri componenti

I vostri vantaggi...

  • Adattamento ottimale a ulteriori componenti di fissaggio
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Accessori pinze di presa ad aghi SNG-V-HP

 

HTS-A2 AP SNG
10.01.29.00402
Sistema di supporto
Collegamento traverse:
Perno c l scanal Ø19
Forma: con adapterplate
per: Pinza di presa ad aghi
BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG
10.01.29.00403
Piastra di fissaggio
Lunghezza: 38 mm
Larghezza: 15 mm
Altezza: 11.5 mm
Filettatura 1: G1/4"-IG
per: Pinza di presa ad aghi
STV-W M5-AG 6
10.08.02.00296
Raccordo a innesto angolare, orientabile
Filettatura G1: M5-AG
Diametro est tubo fless: 6 mm
Materiale: Plastica
STV-GE M5-AG 6
10.08.02.00201
Raccordo a innesto diritto
Filettatura G1: M5-AG
Diametro est tubo fless: 6 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
Temp. ambiente: -20 ... 80 °C
VSL 6-4 PU
10.07.09.00002
Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa
Diametro esterno D: 6 mm
Diametro interno d: 4 mm
Lunghezza (max): 500 m
Materiale: PU
Raggio posa (min): 35 mm
Zona pressione (press. di esercizio):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. ambiente: -20 ... 90 °C
HTS-A3 AP SNG AP/AE
10.01.29.00322
Sistema di supporto
Collegamento traverse:
Testa sfer. 28,5 mm
Forma: con adapterplate
per: Pinza di presa ad aghi
Formato: AP/AE