Accessori pinze di presa ad aghi SNGi-AE

  • Per il collegamento di pinze di presa ad aghi al dispositivo di presa e alle interfacce elettriche.

I nostri punti di forza...

  • Attacco del tooling possibile su diversi lati della pinza di presa
  • Attacco tramite forme standard
  • Cavo di connessione standardizzato e distributore di collegamento per la connessione IO-Link

I vostri vantaggi...

  • Impiego universale e montaggio
  • Adattamento rapido e affidabile ai pezzi delle forme più svariate
  • Montaggio rapido, sostituzione e reimpiego di gruppi di montaggio
  • Collegamento cavo a innesto semplice e conforme a livello industriale
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Accessori pinze di presa ad aghi SNGi-AE

 

HTS-A2 AP SNG
10.01.29.00402
Sistema di supporto
Collegamento traverse:
Perno c l scanal Ø19
Forma: con adapterplate
per: Pinza di presa ad aghi
HTS-A3 AP SNG AP/AE
10.01.29.00322
Sistema di supporto
Collegamento traverse:
Testa sfer. 28,5 mm
Forma: con adapterplate
per: Pinza di presa ad aghi
Formato: AP/AE
BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG
10.01.29.00403
Piastra di fissaggio
Lunghezza: 38 mm
Larghezza: 15 mm
Altezza: 11.5 mm
Filettatura 1: G1/4"-IG
per: Pinza di presa ad aghi
ASK B-M12-5 1000 S-M12-5
21.04.05.00158
Cavo di allacciamento
Interfaccia Cavo di connessione:
Bussola M12, 5 pol
Lunghezza cavo: 1000 mm
Interfaccia Cavo di connessione:
Connettore M12, 5 pol
Materiale: PUR-Cavo
ASK B-M12-5 2000 S-M12-5
21.04.05.00211
Cavo di allacciamento
Interfaccia Cavo di connessione:
Bussola M12, 5 pol
Lunghezza cavo: 2000 mm
Interfaccia Cavo di connessione:
Connettore M12, 5 pol
Materiale: PUR-Cavo
ASV IO-L-A 2xS-M12-4
10.02.02.04336
Distributore di collegamento
per: IO-Link class A
Interfaccia Cavo di connessione:
Bussola M12, 5 pol
Interfaccia Cavo di connessione:
2xConnect M12, 4 pol
Lunghezza L: 1000 mm
STV-W M5-AG 6
10.08.02.00296
Raccordo a innesto angolare, orientabile
Filettatura G1: M5-AG
Diametro est tubo fless: 6 mm
Materiale: Plastica
STV-GE M5-AG 6
10.08.02.00201
Raccordo a innesto diritto
Filettatura G1: M5-AG
Diametro est tubo fless: 6 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
Temp. ambiente: -20 ... 80 °C
VSL 6-4 PU
10.07.09.00002
Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa
Diametro esterno D: 6 mm
Diametro interno d: 4 mm
Lunghezza (max): 500 m
Materiale: PU
Raggio posa (min): 35 mm
Zona pressione (press. di esercizio):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. ambiente: -20 ... 90 °C