Pinze di presa ad aghi elettricas SNGi-AE

  • Pinze di presa ad aghi per la movimentazione di materiali flessibili o fortemente porosi (in particolare tessili)
  • Movimentazione di materiali difficili da aspirare come tessuti in materiale composito, vello, materiali filtranti, isolanti e espansi ecc.
  • Movimentazione flessibile dei materiali con altezza pila variabile grazie alla regolazione della corsa a scelta
Collegamento e IODD SNGi-AE

Collegamento e IODD SNGi-AE

IODD e raccomandazioni per il collegamento delle pinze di presa ad aghi SNGi-AE al comando e per l'integrazione in diversi sistemi di bus di campo.

I nostri punti di forza...

  • Aghi incrociati e superficie effettiva minimizzata
  • Impostazione automatica della corsa degli aghi e forza di pinzatura pre-impostabile; controllo costante della corsa
  • Corsa modificabile per ogni ciclo, è possibile qualsiasi sequenza di corsa
  • Funzione di soffiaggio per una posa veloce e sicura

I vostri vantaggi...

  • Movimentazione sicura, anche di pezzi flessibili e piccoli
  • Adattamento individuale ai pezzi delle forme più svariate; consente ampio controllo e comando dei processi
  • Manipolazione dei singoli strati e disimpilaggio con una sola pinza
  • Elevata precisione di posizionamento; tempi di ciclo brevi
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Pinze di presa ad aghi elettricas SNGi-AE

 

SNGi-AE 10 0.8 V 3 IOL
10.01.29.00390
Pinza di presa ad aghi elettrica in esecuzione di facile manutenzione, corsa regol. in cont.
Numero ago: 10
Diametro ago: 0.8 mm
Corsa dell'ago Z(NA): 3 mm
Comunicazione: IO-Link (Class B)
SNGi-AE 10 0.8 V 10 IOL
10.01.29.00392
Pinza di presa ad aghi elettrica in esecuzione di facile manutenzione, corsa regol. in cont.
Numero ago: 10
Diametro ago: 0.8 mm
Corsa dell'ago Z(NA): 10 mm
Comunicazione: IO-Link (Class B)
SNGi-AE 10 1.2 V 20 IOL
10.01.29.00393
Pinza di presa ad aghi elettrica in esecuzione di facile manutenzione, corsa regol. in cont.
Numero ago: 10
Diametro ago: 1.2 mm
Corsa dell'ago Z(NA): 20 mm
Comunicazione: IO-Link (Class B)
SNGi-AE 10 1.2 V 3 IOL
10.01.29.00394
Pinza di presa ad aghi elettrica in esecuzione di facile manutenzione, corsa regol. in cont.
Numero ago: 10
Diametro ago: 1.2 mm
Corsa dell'ago Z(NA): 3 mm
Comunicazione: IO-Link (Class B)
SNGi-AE 10 1.2 V 10 IOL
10.01.29.00396
Pinza di presa ad aghi elettrica in esecuzione di facile manutenzione, corsa regol. in cont.
Numero ago: 10
Diametro ago: 1.2 mm
Corsa dell'ago Z(NA): 10 mm
Comunicazione: IO-Link (Class B)