Pinze di presa ad aghi SNG-AP

  • Pinze di presa ad aghi per la movimentazione di materiali flessibili o fortemente porosi (in particolare tessili)
  • Movimentazione di materiali difficili da aspirare come tessuti in materiale composito, vello, materiali filtranti, isolanti e espansi ecc.
  • Movimentazione flessibile dei materiali con altezza pila variabile grazie alla regolazione della corsa a scelta

I nostri punti di forza...

  • Principio di presa con aghi incrociati e superficie effettiva minimizzata
  • Funzione di soffiaggio per una posa veloce e sicura
  • Impostazione della corsa simultanea degli aghi fino a max. 20 mm senza utensili
  • Peso ridotto e cilindro pneumatico a doppia azione

I vostri vantaggi...

  • Movimentazione sicura, anche di pezzi molto labili e piccoli
  • Elevata sicurezza di processo e precisione di posizionamento; tempi di ciclo brevi
  • Adattamento individuale ai pezzi delle forme più svariate; messa in funzione e tempi di equipaggiamento veloci
  • Minimizzazione dei tempi ciclo grazie a processi accelerati
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Pinze di presa ad aghi SNG-AP

 

SNG-AP 10 0.8 V 3
10.01.29.00340
Pinza di presa ad aghi pneumatica in esecuzione di facile manutenzione, corsa regol. in cont.
Numero ago: 10
Diametro ago: 0.8 mm
Corsa dell'ago Z(NA): 3 mm
Zona pressione (press. di esercizio):
3,0 ... 6,0 bar
SNG-AP 10 1.2 V 3
10.01.29.00377
Pinza di presa ad aghi pneumatica in esecuzione di facile manutenzione, corsa regol. in cont.
Numero ago: 10
Diametro ago: 1.2 mm
Corsa dell'ago Z(NA): 3 mm
Zona pressione (press. di esercizio):
3,0 ... 6,0 bar
SNG-AP 10 0.8 V 10
10.01.29.00361
Pinza di presa ad aghi pneumatica in esecuzione di facile manutenzione, corsa regol. in cont.
Numero ago: 10
Diametro ago: 0.8 mm
Corsa dell'ago Z(NA): 10 mm
Zona pressione (press. di esercizio):
3,0 ... 6,0 bar
SNG-AP 10 1.2 V 10
10.01.29.00381
Pinza di presa ad aghi pneumatica in esecuzione di facile manutenzione, corsa regol. in cont.
Numero ago: 10
Diametro ago: 1.2 mm
Corsa dell'ago Z(NA): 10 mm
Zona pressione (press. di esercizio):
3,0 ... 6,0 bar
SNG-AP 10 1.2 V 20
10.01.29.00362
Pinza di presa ad aghi pneumatica in esecuzione di facile manutenzione, corsa regol. in cont.
Numero ago: 10
Diametro ago: 1.2 mm
Corsa dell'ago Z(NA): 20 mm
Zona pressione (press. di esercizio):
3,0 ... 6,0 bar