Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pinza di presa ad aghi pneumatica in esecuzione di facile manutenzione, corsa regol. in cont.
Numero ago | 10 |
Diametro ago | 0,8 mm |
Corsa dell'ago Z(NA) | 10 mm |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 3,0 ... 6,0 bar |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 35 mm |
G1 | M5-IG |
G4 | M5-IG |
H | 105,50 mm |
H2 | 64,40 mm |
L | 80 mm |
L2 | 22 mm |
W(E) | 45 ° |
X1 | 29 mm |
Y1 | 29 mm |
Z(NA) | 10 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Numero ago | 10 |
Diametro ago | 0,80 mm |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 3,0 ... 6,0 bar |
Temp. ambiente | 5 ... 75 °C |
Posizione montaggio | BEL |
Peso | 225 g |
Funzione supplementare | Corsa variabile |
Famigilia de prodotti | SNG-AP |
Note sull’ordine: SNG-AP 10 0.8 V 10
La pinza di presa ad aghi SNG-AP viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:
Parti di ricambio disponibili: cuneo con aghi, copertura
Accessori disponibili: piastra di fissaggio, sistema di supporto, potenziamento sensore (set di potenziamento), raccordo a innesto angolare