Pinze di presa ad aghi SNG-BV

  • Combinazione dei principi di funzionamento della pinza di presa ad aghi e della ventosa flottante
  • Separazione operativamente sicura di fibre composite attraverso ventosa flottante SBS
  • Pinza di presa ad aghi SNG-V per la movimentazione con consumo energetico ottimizzato di tessili e semilavorati porosi e flessibili
  • Movimentazione precisa grazie agli aghi verticali

I nostri punti di forza...

  • Principio Bernoulli
  • Presa del pezzo con aghi incrociati
  • Corsa ago variabile per aghi incrociati
  • Movimentazione e fissaggio precisi del pezzo con quattro aghi verticali
  • Possibilità di movimentazione con e senza ventosa flottante

I vostri vantaggi...

  • Separazione operativamente sicura
  • Tenuta sicura di pezzi labili e nessun consumo di aria compressa durante il processo di movimentazione
  • Adattamento individuale a pezzi di spessore diverso
  • Portata di ventose flottanti molto vicine senza influsso sulla posizione del pezzo
  • Programmazione della sequenza flessibile di processo
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Pinze di presa ad aghi SNG-BV

 

SNG-BV 10 1.2 V 100SF SBS-4POS
10.01.29.00481
Pinza di presa ad aghi pneum. con aghi di posizionamento supplementari e funzione di ventosa flottante
Numero ago: 10
Diametro ago: 1.2 mm
Diametro esterno D: 100 mm
Forma: Standard Flow
Funzione supplementare
:
Corsa variabile
Zona pressione (press. di esercizio):
3,0 ... 7,0 bar
Attrezzatura supplementare:
SBS e 4 aghi die posizionam.