Pinze di presa ad aghi SNG-D / DV

  • Pinze di presa ad aghi per la movimentazione di pezzi cedevoli o dalla forma instabile
  • Movimentazione di materiali difficili da aspirare come tessuti composite, vello, feltro, tappeti, schiume metalliche, pannelli isolanti, espansi ecc.
PGE-03872

La linea di prodotti Pinze di presa ad aghi SNG-D / DV è in esaurimento: 01/ott/2019

A partire da questo momento la linea di prodotti non può essere più ordinata.
Linea alternativa: Pinze di presa ad aghi SNG-DL

I nostri punti di forza...

  • Corsa ago variabile (variante DV)
  • Diametro ago a scelta
  • Cilindro pneumatico a doppia azione
  • Estrazione sincronizzata degli aghi
  • Opzionale con adattatore a piastra flangiata

I vostri vantaggi...

  • Adattamento individuale ai pezzi delle forme più svariate
  • Dimensionamento specifico secondo le applicazioni
  • Tempi di ciclo brevissimi
  • Movimentazione sicura dei pezzi
  • Adattamento ottimale a ulteriori componenti di fissaggio
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Pinze di presa ad aghi SNG-D / DV

 

assets/Artikelbild/10.01.29.00010_01.jpg
Articoli di fine serie
SNG-D 24 2.0 V
10.01.29.00010
Pinza di presa ad aghi "SNG-D" con struttura estremamente robusta
Numero ago: 24
Diametro ago: 2.0 mm
Corsa dell'ago Z(NA): 7 mm
Funzione supplementare
:
Corsa variabile
Zona pressione (press. di esercizio):
3,0 ... 10,0 bar

Questo articolo è in esaurimento non sarà più disponibile 01/10/2019

assets/Artikelbild/10.01.29.00005_01.jpg
Articoli di fine serie
SNG-D 24 0.8
10.01.29.00005
Pinza di presa ad aghi "SNG-D" con struttura estremamente robusta
Numero ago: 24
Diametro ago: 0.8 mm
Corsa dell'ago Z(NA): 7 mm
Zona pressione (press. di esercizio):
3,0 ... 10,0 bar

Questo articolo è in esaurimento non sarà più disponibile 01/10/2019

assets/Artikelbild/10.01.29.00006_01.jpg
Articoli di fine serie
SNG-D 24 1.2
10.01.29.00006
Pinza di presa ad aghi "SNG-D" con struttura estremamente robusta
Numero ago: 24
Diametro ago: 1.2 mm
Corsa dell'ago Z(NA): 7 mm
Zona pressione (press. di esercizio):
3,0 ... 10,0 bar

Questo articolo è in esaurimento non sarà più disponibile 01/10/2021

assets/Artikelbild/10.01.29.00007_01.jpg
Articoli di fine serie
SNG-D 24 2.0
10.01.29.00007
Pinza di presa ad aghi "SNG-D" con struttura estremamente robusta
Numero ago: 24
Diametro ago: 2.0 mm
Corsa dell'ago Z(NA): 7 mm
Zona pressione (press. di esercizio):
3,0 ... 10,0 bar

Questo articolo è in esaurimento non sarà più disponibile 01/10/2019

assets/Artikelbild/10.01.29.00008_01.jpg
Articoli di fine serie
SNG-D 24 0.8 V
10.01.29.00008
Pinza di presa ad aghi "SNG-D" con struttura estremamente robusta
Numero ago: 24
Diametro ago: 0.8 mm
Corsa dell'ago Z(NA): 7 mm
Funzione supplementare
:
Corsa variabile
Zona pressione (press. di esercizio):
3,0 ... 10,0 bar

Questo articolo è in esaurimento non sarà più disponibile 01/10/2021

assets/Artikelbild/10.01.29.00009_01.jpg
Articoli di fine serie
SNG-D 24 1.2 V
10.01.29.00009
Pinza di presa ad aghi "SNG-D" con struttura estremamente robusta
Numero ago: 24
Diametro ago: 1.2 mm
Corsa dell'ago Z(NA): 7 mm
Funzione supplementare
:
Corsa variabile
Zona pressione (press. di esercizio):
3,0 ... 10,0 bar

Questo articolo è in esaurimento non sarà più disponibile 01/10/2019