Pinze di presa ad aghi SNG-DL

  • Pinze di presa ad aghi per la movimentazione di pezzi cedevoli o dalla forma instabile
  • Movimentazione di materiali difficili da aspirare come tessuti composite, vello, feltro, tappeti, schiume metalliche, pannelli isolanti, espansi ecc.

I nostri punti di forza...

  • Struttura grande con corsa massima
  • Diametro ago a scelta
  • Cilindro pneumatico a doppia azione
  • Estrazione sincronizzata degli aghi
  • Opzionale con adattatore a piastra flangiata

I vostri vantaggi...

  • Ottimale per condizioni d'impiego difficili e pezzi pesanti
  • Dimensionamento specifico secondo le applicazioni individuali
  • Tempi di ciclo brevissimi
  • Movimentazione sicura dei pezzi
  • Adattamento ottimale a ulteriori componenti di fissaggio
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Pinze di presa ad aghi SNG-DL

 

SNG-DL 1.2 24
10.01.29.00011
Pinza di presa ad aghi "SNG-DL" con struttura estremamente robusta
Diametro ago: 1.2 mm
Numero ago: 24
Corsa dell'ago Z(NA): 17.5 mm
Zona pressione (press. di esercizio):
3,0 ... 10,0 bar
SNG-DL 2.0 24
10.01.29.00012
Pinza di presa ad aghi "SNG-DL" con struttura estremamente robusta
Diametro ago: 2.0 mm
Numero ago: 24
Corsa dell'ago Z(NA): 17.5 mm
Zona pressione (press. di esercizio):
3,0 ... 10,0 bar