Pinze di presa ad aghi SNG-M

  • Pinze di presa ad aghi per la movimentazione di pezzi cedevoli o dalla forma instabile
  • Movimentazione di materiali difficili da aspirare come tessuti composite, vello, filtri, tessuti in fibre di vetro, carbonio e aramide, espansi ecc.

I nostri punti di forza...

  • Struttura minima
  • Funzionamento con molla di richiamo
  • Estrazione sincronizzata degli aghi
  • Opzionale con adattatore a piastra flangiata

I vostri vantaggi...

  • Montaggio ottimale in condizioni di spazio ridotte
  • Comando semplicissimo
  • Movimentazione sicura dei pezzi
  • Adattamento ottimale a ulteriori componenti di fissaggio
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Pinze di presa ad aghi SNG-M

 

SNG-M 4 0.8
10.01.29.00001
Pinza di presa ad aghi "SNG-M" con struttura particolarmente piccola
Numero ago: 4
Diametro ago: 0.8 mm
Corsa dell'ago Z(NA): 3 mm
Zona pressione (press. di esercizio):
4,0 ... 6,0 bar