Pinze di presa ad aghi SNG-V-HP

  • Sistema di presa ad aghi per la movimentazione di componenti flessibili, dalla forma stabile o molto porosi
  • Movimentazione di materiali difficili da aspirare come tessuti in materiale composito, vello, materiali filtranti, isolanti e espansi ecc.
  • Per applicazioni che richiedono una forza di penetrazione elevata, una corsa lunga degli aghi e la movimentazione di materiali appiccicosi

I nostri punti di forza...

  • Corsa degli aghi fino a 18 o 25 mm
  • Cilindro pneumatico a doppio effetto con grande superficie del pistone
  • Aghi incrociati
  • Superficie di presa in PTFE
  • Superficie di presa minima

I vostri vantaggi...

  • Indicato anche per la movimentazione di più strati
  • Forza di penetrazione elevata e tempi ciclo brevissimi
  • Elevate forze di presa, anche con pezzi molto labili
  • Evita che i materiali appiccicosi rimangano incollati ed isola contro il raffreddamento locale del pezzo
  • Possibilità di movimentazione di piccoli pezzi
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Pinze di presa ad aghi SNG-V-HP

 

SNG-V 6 1.2 V-HP-15
10.01.29.00439
Pinza di presa ad aghi "SNG-V" con struttura estremamente robusta
Numero ago: 6
Diametro ago: 1.2 mm
Funzione supplementare
:
Corsa variabile, alta forza
Corsa dell'ago Z(NA): 15 mm
Zona pressione (press. di esercizio):
3,0 ... 7,0 bar
SNG-V 10 1.2 V-HP-15
10.01.29.00434
Pinza di presa ad aghi "SNG-V" con struttura estremamente robusta
Numero ago: 10
Diametro ago: 1.2 mm
Funzione supplementare
:
Corsa variabile, alta forza
Corsa dell'ago Z(NA): 15 mm
Zona pressione (press. di esercizio):
3,0 ... 7,0 bar