Pinze di presa ad aghi SNG-YV

  • Pinze di presa ad aghi per la movimentazione di pezzi cedevoli o dalla forma instabile
  • Movimentazione di materiali difficili da aspirare come tessuti composite, vello, feltro, tappeti, schiume metalliche, pannelli isolanti, espansi ecc.
PGE-04765

La linea di prodotti Pinze di presa ad aghi SNG-YV è in esaurimento è ancora disponibile fino al : 01/ott/2019

A partire da questo momento la linea di prodotti non può essere più ordinata.
Linea alternativa (vedi immagine): Pinze di presa ad aghi SNG-AP

I nostri punti di forza...

  • Corsa ago variabile
  • Diametro ago a scelta
  • Cilindro pneumatico ad azione semplice
  • Estrazione sincronizzata degli aghi
  • Opzionale con adattatore a piastra flangiata

I vostri vantaggi...

  • Adattamento individuale ai pezzi delle forme più svariate
  • Dimensionamento specifico secondo le applicazioni individuali
  • Comando semplicissimo
  • Movimentazione sicura dei pezzi
  • Adattamento ottimale a ulteriori componenti di fissaggio
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Pinze di presa ad aghi SNG-YV

 

assets/Artikelbild/10.01.29.00002_01.jpg
Articoli di fine serie
SNG-Y 12 0.8 V
10.01.29.00002
Pinza di presa ad aghi "SNG-Y" con struttura particolarmente compatta
Numero ago: 12
Diametro ago: 0.8 mm
Corsa dell'ago Z(NA): 3.5 mm
Funzione supplementare
:
Corsa variabile
Zona pressione (press. di esercizio):
3,0 ... 6,0 bar

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 01/10/2019

assets/Artikelbild/10.01.29.00003_01.jpg
Articoli di fine serie
SNG-Y 12 1.2 V
10.01.29.00003
Pinza di presa ad aghi "SNG-Y" con struttura particolarmente compatta
Numero ago: 12
Diametro ago: 1.2 mm
Corsa dell'ago Z(NA): 3.5 mm
Funzione supplementare
:
Corsa variabile
Zona pressione (press. di esercizio):
3,0 ... 6,0 bar

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 01/10/2019

assets/Artikelbild/10.01.29.00004_00.jpg
Articoli di fine serie
SNG-Y 12 2.0 V
10.01.29.00004
Pinza di presa ad aghi "SNG-Y" con struttura particolarmente compatta
Numero ago: 12
Diametro ago: 2.0 mm
Corsa dell'ago Z(NA): 3.5 mm
Funzione supplementare
:
Corsa variabile
Zona pressione (press. di esercizio):
3,0 ... 6,0 bar

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 01/10/2019