• Pinze di presa ad aghi per la movimentazione di materiali flessibili o fortemente porosi (in particolare tessili)
  • Movimentazione di materiali difficili da aspirare come tessuti in materiale composito, vello, materiali filtranti, isolanti e espansi ecc.
  • Movimentazione flessibile dei materiali con altezza pila variabile grazie alla regolazione della corsa a scelta
Prodotti punti di forza
  • Presa con aghi incrociati ideale per pezzi molto instabili e piccoli
  • La corsa dell'ago può essere adattata individualmente al pezzo tramite profili di processo; monitoraggio e controllo completo del processo
  • Movimentazione e impilamento a strato singolo possibile con una sola pinza, poiché la corsa può essere regolata individualmente per ogni ciclo
  • La funzione Blow-off permette un deposito veloce e sicuro del processo con tempi di ciclo più brevi
Pinze di presa ad aghi elettricas SNGi-AE
  • Pinze di presa con azionamento elettrico
  • Alloggiamento altamente resistente in struttura leggera (1)
  • Tre misure con corse aghi di max. 3 mm, 10 mm e 20 mm
  • Dieci aghi (4) con diametri di 0,8 mm o 1,2 mm (in base al modello)
  • Angolo d'innesto 30° o 45° (in base al modello)
  • Indicazione di stato a LED (2); interfaccia IO-Link con connettore a spina M12, a 5 poli (3)
  • Diametro dell’ago: 0,8 mm o 1,2 mm
  • Numero aghi: 10
  • Corsa ago: da 3 mm a 20 mm

Filtra per