Pinze di presa di flusso

Oltre alla movimentazione di fibre composite, queste pinze di presa si prestano in particolare per lamine estremamente sottili e fragili, vasetti di vetro sottile e circuiti stampati non equipaggiati. La generazione di vuoto integrata consente una portata elevata a livello moderato del vuoto. La superficie ventosa con aperture di aspirazione a breve distanza le une dalle altre impedisce che il pezzo venga risucchiato e danneggiato.
 
Pinze di presa di flusso per alimenti  SFG
Nuovo

Pinze di presa di flusso per alimenti SFG

  • Capacità di aspirazione: da 270 a 650 l/min
  • Ventosa in silicone conforme ai requisiti FDA
  • Diametro elemento di contatto: da 20 fino a 60 mm
Ventose per pinze di presa di flusso SFG
Nuovo

Ventose per pinze di presa di flusso SFG

  • Diametro superficie di aspirazione: 60 mm, ventosa: 20 mm a 50 mm
  • Superfici di aspirazione in POM conforme alla FDA
  • Ventose in silicone (SI-HD / SI-MD) (conformi alla FDA)

Pinze di presa di flusso SCG

  • Capacità di aspirazione: 270 l/min a 650 l/min
  • Diametro superficie ventosa: 20 mm a 60 mm

Ventose per pinze di presa di flusso SCG

  • Diametro della superficie ventosa: 40 mm e 60 mm, ventosa: da 20 mm a 50 mm
  • Superficie ventosa in POM omologato FDA
  • Ventosa in silicone SI-55 o SI-HD omologato FDA o NBR-AS antistatico

Pinze di presa di flusso SCGS

  • Design stretto: 25 mm
  • Capacità di aspirazione: 270 l/min a 650 l/min
  • Diametro superficie ventosa: 20 mm a 50 mm

Ventose per pinze di presa flusso SCGS

  • Diametro della superficie ventosa: 30 mm, ventosa: da 20 mm a 50 mm
  • Superficie ventosa in POM omologato FDA
  • Ventosa in silicone SI-HD (omologato FDA) oppure in perbunan NBR-AS (antistatico), NBR-ESD
Pinze di presa di flusso per superfici altamente strutturate SCG-HSS
Nuovo

Pinze di presa di flusso per superfici altamente strutturate SCG-HSS

  • Capacità di aspirazione: da 270 l/min a 650 l/min
  • Superficie di aspirazione: tenda a spillo con Ø 47 mm
  • Conforme alle norme ESD