Pinze di presa di flusso per alimenti SFG

  • Pinza di presa modulare e compatta per la movimentazione di alimenti secchi anche con perdite elevate
  • Elemento in materiale conforme FDA per il contatto diretto con gli alimenti secchi
  • Movimentazione di alimenti delicati con pressione superficiale minima
  • Movimentazione, ad es. di cialde o biscotti che presentano superfici particolarmente strutturate
  • Pinza di presa con design Hygienic realizzato con materiali compatibili con gli alimenti

I nostri punti di forza...

  • Forma compatta e leggera con potenza di aspirazione elevata
  • Superficie ventosa con labbro di tenuta morbido e compatto
  • Materiali compatibili con gli alimenti
  • Pinza di presa con design Hygienic
  • Smontaggio della ventosa senza utensili

I vostri vantaggi...

  • Ideale per i processi estremamente dinamici
  • Ottima ammortizzazione sulle superfici strutturata e presa delicata
  • Ideale per la movimentazione di prodotti da forno e dolciumi
  • Facile da pulire
  • Disponibilità elevata dell’impianto
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Pinze di presa di flusso per alimenti SFG

 

assets/Artikelbild/10.01.30.00911_03.jpg
Nuovo
SFG 1xE100 MS AR M4-IG
10.01.30.00911
Pinza di presa di flusso per alimenti secchi in materiali conformi alla FDA
Numero di eiettore: 1
Codice cat di prestaz: E100
Montaggio: lateralmente
con: Bocchett di scarico assiale