Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pinza di presa di flusso per alimenti secchi in materiali conformi alla FDA
Numero di eiettore | 1 |
Codice cat di prestaz | E100 |
Montaggio | lateralmente |
Funzione supplementare | Connessione assiale di scarico |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 25 mm |
D | 18 mm |
D1 | 20,50 mm |
d | 6 mm |
G1 | M4-IG |
H | 66,40 mm |
H1 | 76,90 mm |
H2 | 20,20 mm |
H3 | 12,70 mm |
H4 | 5,20 mm |
H5 | 34,70 mm |
L | 53 mm |
L2 | 36 mm |
L3 | 13 mm |
L4 | 35 mm |
SW1 | 17 mm |
X1 | 15 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Campo di pressione (press. di esercizio) | 1,0 ... 5,0 bar |
Temp. ambiente | 5 ... 75 °C |
Montaggio | lateralmente |
Funzione supplementare | Connessione assiale di scarico |
Peso | 108 g |
Famigilia de prodotti | SFG |
Note sull’ordine: SFG 1xE100 MS AR M4-IG
La pinza di presa di flusso per alimenti SFG viene fornita come singolo pezzo (senza superficie ventosa/ventosa). Per ottenere una pinza di presa completa sono necessari i seguenti passi di ordinazione: