• Pinza di presa di flusso per la movimentazione di parti in plastica sensibili, circuiti stampati, tessuti e materiali compositi
  • Manipolazione di circuiti stampati con aperture / fori affidabile del processo anche con un basso tasso di occupazione della superficie di aspirazione e con una pressione superficiale minima
  • L'elemento di contatto in materiale conforme alla FDA consente il contatto diretto e ripetuto con alimenti secchi come biscotti, biscotti, torte e cialde
  • Movimentazione di circuiti stampati non equipaggiati
Prodotti punti di forza
  • Alta flessibilità grazie al montaggio assiale o laterale della pinza di presa
  • Unità di presa compatta pronta per il collegamento con generazione di vuoto integrata
  • La portata elevata consente una presa sicura, anche con materiali porosi
  • Il consumo d'aria ridotto al minimo riduce i costi operativi
  • Lo scarico controllato dell'aria aspirata impedisce la contaminazione dell'area di processo
Pinze di presa di flusso SCG
  • Superficie di aspirazione (3) a sostituzione rapida con differenti diametri
  • Corpo base in alluminio anodizzato con generazione di vuoto integrata (2)
  • Modello base con possibilità di montaggio assiale (MA) o laterale (MS) (5)
  • Condotto dell´aria di scarico (4) per la deviazione controllata dell’aria aspirata
  • Due attacchi aria compressa (aspirazione/scarico)
  • Silenziatore (1)
  • Capacità di aspirazione: 270 l/min a 650 l/min
  • Diametro superficie ventosa: 20 mm a 50 mm
Metrico       Imperial
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per