SCGS 1xE100 A MS AR M20x1-AG

N. articolo: 10.01.30.00796
Pinze di presa di flusso per la movimentazione di componenti delicati
Numero di eiettore: 1
Codice cat di prestaz: E100
con: Funzione dello scarico
Montaggio: Assemblea lateralmente
con: Bocchett di scarico assiale
SCGS 1xE100 A MS AR M20x1-AG
Attributo Valore
B 25 mm
D1 19,5 mm
G1 M20x1-AG
G2 G1/8"-IG
G5 M5-IG
H 68,6 mm
H1 73,1 mm
H3 21,1 mm
H4 9 mm
H5 13,1 mm
L1 72 mm
LG1 4,5 mm
X1 42 mm