Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa (tonda)
Dimensione | 40 |
Materiale aspiratore | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Ventosa | Vent. a soffietto SCG(S) |
Attributo | Valore |
---|---|
Dmax (N) | 25 mm |
Dmax(S) | 42 mm |
dn | 27 mm |
Ds | 39,40 mm |
G1 | M20x1-IG |
H | 29 mm |
LG1 | 6,50 mm |
Z (Corsa) | 6,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione | 40 |
Materiale aspiratore | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 26 g |
Famigilia de prodotti | SAUG-SCGS |
Note sull’ordine: SAUG-SCGS 40 NBR-ESD-55 B
La pinza di presa di flusso SCGS è costruita in due parti. Per ottenere una pinza di presa completa (pinza di presa di flusso + ventosa), sono necessari i seguenti passi di ordinazione:
Accessorio: raccordo a innesto