Ventose per pinze di presa di flusso SFG

  • Pinza di presa modulare e compatta per la movimentazione di alimenti secchi anche con elevate perdite
  • Elemento di contatto in materiale conforme alla FDA per il contatto diretto con alimenti secchi
  • Movimentazione di prodotti alimentari sensibili con una pressione superficiale minima
  • Movimentazione, ad esempio, di cialde o biscotti con superfici altamente strutturate
  • Pinza di presa completa in design igienico realizzata con materiali sicuri per gli alimenti

I nostri punti di forza...

  • Materiali sicuri per gli alimenti
  • Design compatto e leggero con elevata potenza di aspirazione
  • Superficie di aspirazione con labbro di tenuta morbido e flessibile
  • Superficie di aspirazione in POM con aperture di aspirazione ravvicinate
  • Pinze in design igienico

I vostri vantaggi...

  • Adatto per la movimentazione di prodotti da forno e dolci
  • Adatto a processi altamente dinamici
  • Ottima tenuta e smorzamento su superfici strutturate e presa delicata
  • Previene l'aspirazione e il danneggiamento del pezzo in lavorazione
  • Facile pulizia
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose per pinze di presa di flusso SFG

 

assets/Artikelbild/10.01.30.01001_00.jpg
Nuovo
SAUG-FL SFG 59.5 36x25 POM
10.01.30.01001
Superficie ventosa
Diametro esterno D: 59.5 mm
Lunghezza L: 36 mm
Larghezza B: 25 mm
Altezza H: 22 mm
Materiale aspiratore: Polioximetilene
per: Food Gripper (mod)
assets/Artikelbild/10.01.30.01047_02.jpg
Nuovo
SAUG-SFG 20 SI-MD
10.01.30.01047
Ventosa (rotonde) a prova di cibo per alimenti secchi
Dimensione: 20
Materiale aspiratore:
Silicone SI metal detector
assets/Artikelbild/10.01.30.01048_02.jpg
Nuovo
SAUG-SFG 30 SI-MD
10.01.30.01048
Ventosa (rotonde) a prova di cibo per alimenti secchi
Dimensione: 30
Materiale aspiratore:
Silicone SI metal detector
assets/Artikelbild/10.01.30.01049_02.jpg
Nuovo
SAUG-SFG 40 SI-MD
10.01.30.01049
Ventosa (rotonde) a prova di cibo per alimenti secchi
Dimensione: 40
Materiale aspiratore:
Silicone SI metal detector
assets/Artikelbild/10.01.30.01050_02.jpg
Nuovo
SAUG-SFG 50 SI-MD
10.01.30.01050
Ventosa (rotonde) a prova di cibo per alimenti secchi
Dimensione: 50
Materiale aspiratore:
Silicone SI metal detector
assets/Artikelbild/10.01.30.00993_02.jpg
Nuovo
SAUG-SFG 50 SI-HD
10.01.30.00993
Ventosa (rotonde) a prova di cibo per alimenti secchi
Dimensione: 50
Materiale aspiratore: Silicone SI-HD
assets/Artikelbild/10.01.30.00994_02.jpg
Nuovo
SAUG-SFG 40 SI-HD
10.01.30.00994
Ventosa (rotonde) a prova di cibo per alimenti secchi
Dimensione: 40
Materiale aspiratore: Silicone SI-HD
assets/Artikelbild/10.01.30.00997_02.jpg
Nuovo
SAUG-SFG 30 SI-HD
10.01.30.00997
Ventosa (rotonde) a prova di cibo per alimenti secchi
Dimensione: 30
Materiale aspiratore: Silicone SI-HD
assets/Artikelbild/10.01.30.00998_02.jpg
Nuovo
SAUG-SFG 20 SI-HD
10.01.30.00998
Ventosa (rotonde) a prova di cibo per alimenti secchi
Dimensione: 20
Materiale aspiratore: Silicone SI-HD