Pinze di presa per materiale composito

Oltre alla movimentazione di fibre composite, queste pinze di presa si prestano in particolare per lamine estremamente sottili e fragili, vasetti di vetro sottile e circuiti stampati non equipaggiati. La generazione di vuoto integrata consente una portata elevata a livello moderato del vuoto. La superficie ventosa con aperture di aspirazione a breve distanza le une dalle altre impedisce che il pezzo venga risucchiato e danneggiato.
 

Pinze di presa per materiale composito SCG

  • Capacità di aspirazione: 270 l/min a 650 l/min
  • Diametro superficie ventosa: 40 mm e 60 mm
  • Materiale superficie ventosa: POM

Accessori pinze di presa per materiale composito SCG

  • Per pinza di presa per materiale composito SCG
  • Capacità di aspirazione: da 270 l/min a 650 l/min
  • Diametro superficie ventosa: 40 mm e 60 mm
  • Materiale superficie ventosa: POM

Pinze di presa di flusso SCG

  • Pinze die presa per montaggio assiale o laterale
  • Ventosa con 1,5 pieghe in silicone (materiale: conforme allo standard FDA)
  • Diametro superficie ventosa: 50 mm

Accessori pinze di presa per materiale composito SCG

  • Per pinza di presa a flusso SCG
  • Ventosa con 1,5 pieghe in silicone conforme ai requisiti FDA
  • Diametro superficie ventosa: 50 mm