Accessori pinze di presa per materiale composito SCG

  • Raccordo tubo flessibile per aria compressa

I nostri punti di forza...

  • Raccordi a innesto angolari per raccordi tubo flessibile per aria compressa
  • Silenziatore aria di scarico

I vostri vantaggi...

  • Connessione compatta e sicura del tubo flessibile per aria compressa
  • Raccordo angolare girevole per facilitare l'allineamento
  • Generazione di rumori ridotta soprattutto in caso di utilizzo in presenza di persone
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Accessori pinze di presa per materiale composito SCG

 

SD G3/8-AG 40x80 SCG
SD G3/8-AG 40x80 SCG
10.01.30.00352
Silenziatore per produttore di vuoto
Filettatura 1: G3/8"-AG
Diametro esterno: 40 mm
Lunghezza: 80 mm
per: pinza Composite
STV-W G1/8-AG 6
STV-W G1/8-AG 6
10.08.02.00288
Raccordo a innesto angolare, orientabile
Filettatura G1: G1/8"-AG
Diametro est tubo fless: 6 mm
Materiale: Plastica
STV-W M5-AG 6
STV-W M5-AG 6
10.08.02.00296
Raccordo a innesto angolare, orientabile
Filettatura G1: M5-AG
Diametro est tubo fless: 6 mm
Materiale: Plastica