Pinze di presa di flusso SCG

  • Soluzione di presa per la movimentazione di generi alimentari essiccati quali biscotti, torte e cialde
  • Movimentazione di prodotti che per via della loro superficie o geometria richiedono una portata di aspirazione elevata
  • L’elemento di contatto in materiale conforme allo standard FDA consente il contatto diretto e ripetuto con alimenti

I nostri punti di forza...

  • Elemento di contatto in silicone conforme allo standard FDA
  • Portata di aspirazione molto elevata
  • Soffietto compatto con 1,5 pieghe
  • Superficie ventosa con labbro di tenuta morbido e flessibile
  • Generatore di vuoto resistente allo sporco
  • Ventosa smontabile senza ricorrere a utensili

I vostri vantaggi...

  • Possibile impiego diretto nel settore alimentare
  • Presa sicura persino di pezzi porosi, molto strutturati
  • Elevata stabilità laterale anche in caso di forti accelerazioni
  • Ottima tenuta e ammortizzazione su superfici strutturate quali, ad esempio, biscotti glassati
  • Lunghi intervalli di assistenza
  • Facile pulizia
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Pinze di presa di flusso SCG

 

SCG 1xE100 A MA
SCG 1xE100 A MA
10.01.30.00092
Ventose Composite per la movimentaz di componenti delicati
Numero di eiettore: 1
Codice cat di prestaz: E100
con: Funzione dello scarico
Montaggio: Assemblea lungo un asse
SCG 1xE100 A MS
SCG 1xE100 A MS
10.01.30.00170
Ventose Composite per la movimentaz di componenti delicati
Numero di eiettore: 1
Codice cat di prestaz: E100
con: Funzione dello scarico
Montaggio: Assemblea lateralmente
SAUG-SCG 50 SI-HD
Efficiente
SAUG-SCG 50 SI-HD
10.01.30.00593
Ventosa piatta (tonda)
Dimensione: 50
Materiale aspiratore: Silicone SI-HD