Pinze di presa per materiale composito SCG

  • Pinza di presa per materiale composito per la movimentazione di tessuti composite
  • Movimentazione di componenti cedevoli o labili
  • Movimentazione di pellicole delicati, estremamente sottili
  • Movimentazione di circuiti stampati non equipaggiati

I nostri punti di forza...

  • Superficie di aspirazione con aperture di aspirazione posizionate molto vicine l'una all'altra
  • Generazione di vuoto integrata
  • Portata volumetrica molto elevata
  • Elevato rendimento con consumo di aria minimo
  • Deviazione controllata dell’aria aspirata
  • Fissaggio assiale o laterale

I vostri vantaggi...

  • Evitare l'aspirazione e il danneggiamento del pezzo
  • Unità di presa compatta e pronta per il collegamento
  • Presa sicura anche con materiali porosi
  • Costi di esercizio minimi
  • Nessuna sporcizia nel locale di processo
  • Integrazione versatile
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Pinze di presa per materiale composito SCG

 

SCG 1xE100 A MA
SCG 1xE100 A MA
10.01.30.00092
Ventose Composite per la movimentaz di componenti delicati
Numero di eiettore: 1
Codice cat di prestaz: E100
con: Funzione dello scarico
Montaggio: Assemblea lungo un asse
SCG 1xE100 A MA SDA
SCG 1xE100 A MA SDA
10.01.30.00359
Ventose Composite per la movimentaz di componenti delicati
Numero di eiettore: 1
Codice cat di prestaz: E100
con: Funzione dello scarico
Montaggio: Assemblea lungo un asse
con: Silenziatore assiale
SCG 1xE100 A MS
SCG 1xE100 A MS
10.01.30.00170
Ventose Composite per la movimentaz di componenti delicati
Numero di eiettore: 1
Codice cat di prestaz: E100
con: Funzione dello scarico
Montaggio: Assemblea lateralmente
SCG 1xE100 A MS SDA
SCG 1xE100 A MS SDA
10.01.30.00360
Ventose Composite per la movimentaz di componenti delicati
Numero di eiettore: 1
Codice cat di prestaz: E100
con: Funzione dello scarico
Montaggio: Assemblea lateralmente
con: Silenziatore assiale
SAUG-FL SCG 40 POM
SAUG-FL SCG 40 POM
10.01.30.00030
Superficie ventosa
Diametro esterno D: 40 mm
Altezza H: 9.5 mm
Materiale aspiratore: Polioximetilene
per: pinza Composite
SAUG-FL SCG 60 POM
SAUG-FL SCG 60 POM
10.01.30.00031
Superficie ventosa
Diametro esterno D: 60 mm
Altezza H: 9.5 mm
Materiale aspiratore: Polioximetilene
per: pinza Composite