Accessori STGG

  • Accessori per il collegamento di sensori, moduli di aspirazione e smorzamento e moduli robot flangiati

I nostri punti di forza...

  • Condotti di scarico per la deviazione controllata dell’aria aspirata (assiale o laterale)
  • Collegamento al robot per mezzo di diversi moduli flangia
  • Moduli di aspirazione e smorzamento
  • Sistemi di supporto HTR come supporto del sensore
  • Microvalvola speciale per comando aria compressa direttamente sul produttore di vuoto

I vostri vantaggi...

  • Pulizia dell'area del processo
  • Per il collegamento flessibile alle diverse applicazioni robot e cambio gripper rapido
  • Movimentazione delicata del pezzo e deposito preciso
  • Fissaggio dei sensori per la misurazione della distanza e il controllo di occupazione
  • Comando dell'aria compressa senza ritardo del ciclo mediante lunghezze di tubo
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Accessori STGG

 

  1. 1
  2. 2
ABL-SET 14 SWG/SCG
10.01.30.00059
Unità aria di scarico
Diametro est tubo fless: 14 mm
per: pinza Wafer-/Coanda
SBSm 14 90-3 4/2 0
10.01.01.12912
Modulo con ventose flottanti per l'aumento dell'altezza di slancio di pezzi delicati
Larghezza B: 14 mm
Angolo di radiazione: 90 °
Numero foro: 3
Attacco: Tubo fless. 4/2
Angolo rotazione W: 0 °
HTR-UNI SWGm
10.01.30.00117
Sistema di supporto
Collegamento traverse:
Supporto universale
per: Pinza d presa d cialda (mod)
HTR M8x1-IG SWGm
10.01.30.00118
Sistema di supporto
Filettatura G1: M8x1-IG
per: Pinza d presa d cialda (mod)
HTR M12x1-IG SWGm
10.01.30.00119
Sistema di supporto
Filettatura G1: M12x1-IG
per: Pinza d presa d cialda (mod)
SD-MOD 4 32x15x35 FG 9 SWGm
10.01.30.00121
Modulo aspirante / assorbimento
Diametro interno d: 4 mm
Lunghezza L: 32 mm
Larghezza B: 15 mm
Altezza H: 35 mm
Diametro tubo flessibile: 4 mm
Ventosa: Vent. a soffietto FG
Diametro Ds: 9 mm
per: Pinza d presa d cialda (mod)
SBSm 14 90-3 4/2 90
10.01.01.13171
Modulo con ventose flottanti per l'aumento dell'altezza di slancio di pezzi delicati
Larghezza B: 14 mm
Angolo di radiazione: 90 °
Numero foro: 3
Attacco: Tubo fless. 4/2
Angolo rotazione W: 90 °
FLAN-PL 55x7.5-AB1
10.01.30.00015
Piastra flangiata (tondo)
Diametro esterno D: 55 mm
Lunghezza L: 7.5 mm
Formato: AB1
FLAN-PL 55x7.5-EL1
10.01.30.00208
Piastra flangiata (tondo)
Diametro esterno D: 55 mm
Lunghezza L: 7.5 mm
Formato: EL1
FLAN-PL 55x9.5-JP1
10.01.30.00194
Piastra flangiata (tondo)
Diametro esterno D: 55 mm
Lunghezza L: 9.5 mm
Formato: JP1

  1. 1
  2. 2