Pinze di presa per vetro sottile STGG

  • Pinze di presa speciale per la movimentazione delicata di vetri sottilissimi
  • Impiego nel processo di produzione di vetri per display con spessore di 0,1 mm
  • Movimentazione estremamente dinamica di pezzi delicati in processi automatizzati o parzialmente automatizzati, come la produzione di display TFT, smartphone o tablet
  • Movimentazione priva di contaminazione senza influsso negativo sui processi successivi come ad esempio il rivestimento

I nostri punti di forza...

  • Superficie ventosa in materiale PEEK che non lascia impronte
  • Elevata potenza aspirante e grande ed efficace superficie ventosa
  • Funzione di soffiaggio attiva
  • Presa su tutta la superficie con livello di vuoto minimo
  • Generazione efficiente del vuoto

I vostri vantaggi...

  • Nessuna contaminazione del pezzo
  • Movimentazione sicura nei processi dinamici
  • Posa veloce e precisa
  • Ridotta pressione superficiale e movimentazione molto delicata
  • Minore consumo di aria compressa, costi di esercizio minori
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Pinze di presa per vetro sottile STGG

 

STGG S 100x55 1xE100 A PEEK
10.01.30.00469
Pinza di presa ad area speciale per movimentazione estremamente dinam. e pezzi delicati
Forma: Aria di scario laterale
Lunghezza L: 100 mm
Larghezza B: 55 mm
Altezza H: 65 mm
Numero di eiettore: 1
Codice cat di prestaz: E100
Forma: Funzione dello scarico
Materiale: Polyetheretherketon
STGG S 170x105 1xE100 A PEEK
10.01.30.00473
Pinza di presa ad area speciale per movimentazione estremamente dinam. e pezzi delicati
Forma: Aria di scario laterale
Lunghezza L: 170 mm
Larghezza B: 105 mm
Altezza H: 65 mm
Numero di eiettore: 1
Codice cat di prestaz: E100
Forma: Funzione dello scarico
Materiale: Polyetheretherketon
STGG 100x55 QCMV HV 2 13 PEEK
10.01.30.00517
Pinza di presa ad area speciale per movimentazione estremamente dinam. e pezzi delicati
Lunghezza L: 100 mm
Larghezza B: 55 mm
Altezza H: 67.4 mm
con: Modulo a vuoto QCMV
Forma: Depressione elevata
Numero dei punti: 2
Dimensione: 13
Materiale: Polyetheretherketon
STGG 170x105 QCMV HV 2 13 PEEK
10.01.30.00518
Pinza di presa ad area speciale per movimentazione estremamente dinam. e pezzi delicati
Lunghezza L: 170 mm
Larghezza B: 105 mm
Altezza H: 67.4 mm
con: Modulo a vuoto QCMV
Forma: Depressione elevata
Numero dei punti: 2
Dimensione: 13
Materiale: Polyetheretherketon
STGG 100x55 QCM 51 PEEK
10.01.30.00519
Pinza di presa ad area speciale per movimentazione estremamente dinam. e pezzi delicati
Lunghezza L: 100 mm
Larghezza B: 55 mm
Altezza H: 67.4 mm
con: Modulo flangiata QCM
Dimensione: 51
Materiale: Polyetheretherketon
STGG 170x105 QCM PEEK
10.01.30.00520
Pinza di presa ad area speciale per movimentazione estremamente dinam. e pezzi delicati
Lunghezza L: 170 mm
Larghezza B: 105 mm
Altezza H: 67.4 mm
con: Modulo flangiata QCM
Materiale: Polyetheretherketon
STGG 100x55x26.9 QCFA PEEK
10.01.30.00477
Pinza di presa ad area speciale per movimentazione estremamente dinam. e pezzi delicati
Lunghezza L: 100 mm
Larghezza B: 55 mm
Altezza H: 26.9 mm
con: Quick Change Adapter
Materiale: Polyetheretherketon
STGG 170x105x26.9 QCFA PEEK
10.01.30.00478
Pinza di presa ad area speciale per movimentazione estremamente dinam. e pezzi delicati
Lunghezza L: 170 mm
Larghezza B: 105 mm
Altezza H: 26.9 mm
con: Quick Change Adapter
Materiale: Polyetheretherketon