Sistemi di presa per celle fotovoltaiche SWGm Wet

  • Sistema di presa per celle fotovoltaiche per la movimentazione estremamente rapida, sicura, precisa e senza rischio di wafer umidi dopo il banco umido
  • Movimentazione di wafer dopo processi di trattamento con acido e di pulizia
  • Processi di carico e scarico dal nastro di trasporto
  • Produzione di celle solari interamente o parzialmente automatica con massima sicurezza di processo, disponibilità dell’impianto, efficienza delle celle e quantità di spargimento

I nostri punti di forza...

  • Posizionamento e dimensionamento speciali dei punti di aspirazione
  • Altezza totale e peso specifico ridotti
  • Elevata capacità di aspirazione anche con occupazione parziale e perdite
  • Guide di scarico per la deviazione controllata dell’aria aspirata
  • Funzione di deposito rapido

I vostri vantaggi...

  • Movimentazione sicura di wafer umidi
  • Movimentazione velocissima e precisa con tempi di ciclo inferiori al secondo
  • Presa e tenuta sicure anche di wafer deformati, rotti o perforati
  • Nessuna sporcizia nel locale di processo
  • Posizionamento preciso del wafer durante la posa, tempi di ciclo ridottissimi
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Sistemi di presa per celle fotovoltaiche SWGm Wet

 

SWGm-6S W 146x146x65 PEEK
10.01.30.00191
Sistema di presa per wafer per la movimentazione veloce e delicata di componenti fotovoltaici
Forma: Aria di scario laterale
per: wafers bagnate
Lunghezza L: 146 mm
Larghezza B: 146 mm
Altezza H: 65 mm
Materiale: Polyetheretherketon
SWGm-5S W 115x115x65 PEEK
10.01.30.00193
Sistema di presa per wafer per la movimentazione veloce e delicata di componenti fotovoltaici
Forma: Aria di scario laterale
per: wafers bagnate
Lunghezza L: 115 mm
Larghezza B: 115 mm
Altezza H: 65 mm
Materiale: Polyetheretherketon