Prinze di presa per wafer SWGm

  • Pinza di presa per wafer per la movimentazione estremamente veloce, sicura e precisa di wafer e celle solari nel processo di realizzazione
  • Processi di carico e scarico per l’immagazzinaggio di cassette e dal nastro di trasporto
  • Possibilità di controllo di rottura durante il processo di movimentazione "on the fly" grazie al posizionamento preciso durante l’ispezione visiva e la misurazione della posizione
  • Produzione di celle solari interamente o parzialmente automatica con massima sicurezza di processo, disponibilità dell’impianto, efficienza delle celle e quantità di spargimento

I nostri punti di forza...

  • Altezza d’installazione e peso specifico ridotti
  • Distribuzione e dimensionamento ottimali dei punti di aspirazione
  • Elevata capacità di aspirazione anche con occupazione parziale e perdite
  • Guide di scarico per la deviazione controllata dell’aria aspirata
  • Funzione di deposito rapido
  • Superficie di contatto tra l’altro in PEEK (polietereterchetone)

I vostri vantaggi...

  • Movimentazione velocissima e precisa con tempi di ciclo meno di un secondo
  • Riduzione della percentuale di rottura
  • Presa e tenuta sicure anche di wafer deformati, rotti o perforati
  • Nessuna sporcizia nel locale di processo
  • Posizionamento preciso del wafer durante la posa, tempi di ciclo ridottissimi
  • Contaminazione superficiale minima del wafer grezzo, prevenzione di macchie cieche
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Prinze di presa per wafer SWGm

 

SWGm-5A 115x115x40 1xE100 A PEEK
SWGm-5A 115x115x40 1xE100 A PEEK
10.01.30.00135
Sistema di presa per wafer per la movimentazione veloce e delicata di componenti fotovoltaici
Forma: Aria di scario assiale
Lunghezza: 115 mm
Larghezza: 115 mm
Altezza: 40 mm
Numero di eiettore: 1
Codice cat di prestaz: E100
Forma: Funzione dello scarico
Materiale: Polyetheretherketon
SWGm-6A 146x146x40 1xE100 A PEEK
SWGm-6A 146x146x40 1xE100 A PEEK
10.01.30.00136
Sistema di presa per wafer per la movimentazione veloce e delicata di componenti fotovoltaici
Forma: Aria di scario assiale
Lunghezza: 146 mm
Larghezza: 146 mm
Altezza: 40 mm
Numero di eiettore: 1
Codice cat di prestaz: E100
Forma: Funzione dello scarico
Materiale: Polyetheretherketon
SWGm-5S 115x115x65 1xE100 A PEEK
SWGm-5S 115x115x65 1xE100 A PEEK
10.01.30.00137
Sistema di presa per wafer per la movimentazione veloce e delicata di componenti fotovoltaici
Forma: Aria di scario laterale
Lunghezza L: 115 mm
Larghezza B: 115 mm
Altezza H: 65 mm
Numero di eiettore: 1
Codice cat di prestaz: E100
Forma: Funzione dello scarico
Materiale: Polyetheretherketon
SWGm-6S 146x146x65 1xE100 A PEEK
SWGm-6S 146x146x65 1xE100 A PEEK
10.01.30.00138
Sistema di presa per wafer per la movimentazione veloce e delicata di componenti fotovoltaici
Forma: Aria di scario laterale
Lunghezza L: 146 mm
Larghezza B: 146 mm
Altezza H: 65 mm
Numero di eiettore: 1
Codice cat di prestaz: E100
Forma: Funzione dello scarico
Materiale: Polyetheretherketon