Ventose flottante

Le ventose flottanti funzionano in base al principio di Bernoulli e consentono una movimentazione senza contatto di pezzi sottili e delicati, quali ad es. pellicola, carta o celle solari. La ventosa flottante genera un cuscino d’aria sul quale è "sospeso" il pezzo. Con l'ausilio di una portata elevata vengono compensate le perdite, in modo che sia possibile movimentare e separare pezzi anche porosi.
 

Ventose flottante SBS

  • Diametro: da 20 a 120 mm
  • Forza di presa: da 2 a 104 N
  • Tampone in elastomero a prova di impronte sul lato inferiore