Ventose flottante SBS

  • Ventosa flottante per la movimentazione e singolarizzazione di pezzi ultra sottili senza deformazione (ad es. pellicola, carta, piallaccio)
  • Manipolazione di pezzi estremamente permeabili all'aria (ad es. piastre conduttrici)
  • Manipolazione di pezzi delicati (ad es. wafer, cella solare)

I nostri punti di forza...

  • Generazione di vuoto integrata in base al principio Benoulli
  • L'aspiratore oscilla su un cuscino d'aria
  • Alto flusso volumetrico con ridotti valori di vuoto
  • Nessuna permeabilità attraverso il pezzo
  • Tampone in elastomero sul lato inferiore

I vostri vantaggi...

  • Funzionamento senza eiettore
  • Manipolazione senza sfioramento
  • Elevata compensazione delle perdite con serraggio ridotto del pezzo
  • Singolarizzazione sicura di pezzi sottili e porosi
  • Assorbimento delle forze trasversali
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose flottante SBS

 

  1. 1
  2. 2
SBS 20 HF M5-IG AL
10.01.01.12650
Ventosa in sospensione per la movimentazione di pezzi delicatissimi
Diametro: 20 mm
Forma: High Flow
Attacco aria compressa: M5-IG
Materiale: Alluminio
SBS 20 SF M5-IG AL
10.01.01.12633
Ventosa in sospensione per la movimentazione di pezzi delicatissimi
Diametro: 20 mm
Forma: Standard Flow
Attacco aria compressa: M5-IG
Materiale: Alluminio
SBS 30 HF M5-IG AL
10.01.01.12651
Ventosa in sospensione per la movimentazione di pezzi delicatissimi
Diametro: 30 mm
Forma: High Flow
Attacco aria compressa: M5-IG
Materiale: Alluminio
SBS 30 SF M5-IG AL
10.01.01.12636
Ventosa in sospensione per la movimentazione di pezzi delicatissimi
Diametro: 30 mm
Forma: Standard Flow
Attacco aria compressa: M5-IG
Materiale: Alluminio
SBS 40 HF G1/8-IG AL
10.01.01.12653
Ventosa in sospensione per la movimentazione di pezzi delicatissimi
Diametro: 40 mm
Forma: High Flow
Attacco aria compressa: G1/8"-IG
Materiale: Alluminio
SBS 40 SF G1/8-IG AL
10.01.01.12638
Ventosa in sospensione per la movimentazione di pezzi delicatissimi
Diametro: 40 mm
Forma: Standard Flow
Attacco aria compressa: G1/8"-IG
Materiale: Alluminio
SBS 40 SF G1/8-IG CS AL
10.01.01.12776
Ventosa in sospensione per la movimentazione di pezzi delicatissimi
Diametro: 40 mm
Forma: Standard Flow
Attacco aria compressa: G1/8"-IG
Costruzione: Sostegno centrale
Materiale: Alluminio
SBS 60 HF G1/8-IG AL
10.01.01.12655
Ventosa in sospensione per la movimentazione di pezzi delicatissimi
Diametro: 60 mm
Forma: High Flow
Attacco aria compressa: G1/8"-IG
Materiale: Alluminio
SBS 60 SF G1/8-IG AL
10.01.01.12641
Ventosa in sospensione per la movimentazione di pezzi delicatissimi
Diametro: 60 mm
Forma: Standard Flow
Attacco aria compressa: G1/8"-IG
Materiale: Alluminio
SBS 60 SF G1/8-IG CS AL
10.01.01.12777
Ventosa in sospensione per la movimentazione di pezzi delicatissimi
Diametro: 60 mm
Forma: Standard Flow
Attacco aria compressa: G1/8"-IG
Costruzione: Sostegno centrale
Materiale: Alluminio

  1. 1
  2. 2