Ventose magnetiche

Le ventose magnetiche di Schmalz agevolano la movimentazione di pezzi ferromagnetici lavorati in modo complesso con il laser. Il magnete permanente viene mosso mediante aria compressa. Viene così afferrato e nuovamente depositato il pezzo magnetico.
 

Ventose magnetiche SGM

  • Diametro: 30 a 70 mm
  • Forza di presa: 35 a 290 N

Sistema di supporto ventosa magnetica SGM

  • Diverse possibilità di collegamento: perno con scanalatura Ø 19 mm o sfera Ø 28,5 mm
Ventose magnetiche SGM-HP/-HT
Efficiente
Nuovo

Ventose magnetiche SGM-HP/-HT

  • Diametro: 20 a 50 mm
  • Forza di presa: 28 a 560 N

Sistema di supporto ventosa magnetica SGM-HP/-HT

  • Diversas opciones de integración: perno con ranura Ø 19 mm o esfera Ø 28,5 mm