Ventose magnetica SGM

  • Ventose magnetiche per la movimentazione di lamiere forate, pezzi complessi, lamiere confori, tagli e simili
  • Movimentazione di pezzi ferromagnetici

I nostri punti di forza...

  • Movimentazione sicura grazie al magnete permanente
  • Struttura compatta e leggera
  • Anello di attrito semplice da sostituire
  • Possibilità di attacco laterale del tooling
  • Possibilità di blocco di due ventose magnetiche (HTS...D)
  • Controllo pistone (solo in serie SGM-S, versione PNP o NPN con IO-Link)

I vostri vantaggi...

  • Nessuna fonte di tensione necessaria
  • Ingombro minimo, peso complessivo ridotto
  • Realizzazione di elevate forze trasversali
  • Possibilità di montaggio individuali
  • Ideale per pezzi lunghi
  • Riconoscimento della posizione del pistone mediante sensore Hall
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose magnetica SGM

 

  1. 1
  2. 2
SGM 30 G1/8-IG
SGM 30 G1/8-IG
10.01.17.00162
Ventosa magnetica per lamiere con fori e intagli
Dimensione: 30
Alloggiamento: G1/8"-IG
Forza presa max anello attrito: 35 N
Zona pressione (press. di esercizio):
3,5 ... 6,0 bar
SGM-HD 30 G1/8-IG
SGM-HD 30 G1/8-IG
10.01.17.00184
Ventosa magnetica per lamiere con fori e intagli, Fondo della cassa in acciaio inox
Dimensione: 30
Alloggiamento: G1/8"-IG
Forza presa max anello attrito: 35 N
Zona pressione (press. di esercizio):
3,5 ... 6,0 bar
SGM-S 30 G1/8-IG PNP
SGM-S 30 G1/8-IG PNP
10.01.17.00200
Ventosa magnetica per lamiere con fori e intagli
Dimensione: 30
Alloggiamento: G1/8"-IG
Forza presa max anello attrito: 35 N
Zona pressione (press. di esercizio):
3,5 ... 6,0 bar
Funzione supplementare
: Sensore PNP
Interfaccia connessione 1:
Connettore M12, 4 pol
SGM-S 30 G1/8-IG NPN
SGM-S 30 G1/8-IG NPN
10.01.17.00216
Ventosa magnetica per lamiere con fori e intagli
Dimensione: 30
Alloggiamento: G1/8"-IG
Forza presa max anello attrito: 35 N
Zona pressione (press. di esercizio):
3,5 ... 6,0 bar
Funzione supplementare
: Sensore NPN
Interfaccia connessione 1:
Connettore M12, 4 pol
SGM-HD-S 30 G1/8-IG PNP
SGM-HD-S 30 G1/8-IG PNP
10.01.17.00352
Ventosa magnetica per lamiere con fori e intagli
Dimensione: 30
Alloggiamento: G1/8"-IG
Forza presa max anello attrito: 35 N
Zona pressione (press. di esercizio):
3,5 ... 6,0 bar
Funzione supplementare
: Sensore PNP
Interfaccia connessione 1:
Connettore M12, 4 pol
SGM 40 G1/4-IG
SGM 40 G1/4-IG
10.01.17.00163
Ventosa magnetica per lamiere con fori e intagli
Dimensione: 40
Alloggiamento: G1/4"-IG
Forza presa max anello attrito: 100 N
Zona pressione (press. di esercizio):
3,5 ... 6,0 bar
SGM-HD 40 G1/4-IG
SGM-HD 40 G1/4-IG
10.01.17.00185
Ventosa magnetica per lamiere con fori e intagli, Fondo della cassa in acciaio inox
Dimensione: 40
Alloggiamento: G1/4"-IG
Forza presa max anello attrito: 100 N
Zona pressione (press. di esercizio):
3,5 ... 6,0 bar
SGM-S 40 G1/4-IG PNP
SGM-S 40 G1/4-IG PNP
10.01.17.00201
Ventosa magnetica per lamiere con fori e intagli
Dimensione: 40
Alloggiamento: G1/4"-IG
Forza presa max anello attrito: 100 N
Zona pressione (press. di esercizio):
3,5 ... 6,0 bar
Funzione supplementare
: Sensore PNP
Interfaccia connessione 1:
Connettore M12, 4 pol
SGM-S 40 G1/4-IG NPN
SGM-S 40 G1/4-IG NPN
10.01.17.00217
Ventosa magnetica per lamiere con fori e intagli
Dimensione: 40
Alloggiamento: G1/4"-IG
Forza presa max anello attrito: 100 N
Zona pressione (press. di esercizio):
3,5 ... 6,0 bar
Funzione supplementare
: Sensore NPN
Interfaccia connessione 1:
Connettore M12, 4 pol
SGM-HD-S 40 G1/4-IG PNP
SGM-HD-S 40 G1/4-IG PNP
10.01.17.00348
Ventosa magnetica per lamiere con fori e intagli
Dimensione: 40
Alloggiamento: G1/4"-IG
Forza presa max anello attrito: 100 N
Zona pressione (press. di esercizio):
3,5 ... 6,0 bar
Funzione supplementare
: Sensore PNP
Interfaccia connessione 1:
Connettore M12, 4 pol

  1. 1
  2. 2