Ventose magnetica SGM-HP/-HT

  • Ventosa magnetica con forza di presa elevatissima per la movimentazione di lamiere forate, pezzi complessi lavorati al laser, lamiere con fori e tagli
  • Movimentazione di pezzi ferromagnetici
  • Utilizzabile senza anello di anello di attrito per una forza di presa elevata
  • Versione HT per applicazioni ad alte temperature (per es. processi di formatura a caldo)

I nostri punti di forza...

  • Movimentazione sicura grazie al magnete permanente
  • Struttura compatta e leggera
  • Anello di attrito facilmente sostituibile
  • Possibilità di attacco laterale del tooling
  • Basso picco di aria compressa per il controllo
  • Controllo pistone tramite finecorsa di prossimità

I vostri vantaggi...

  • Non è necessaria nessuna fonte di tensione
  • Ingombro minimo, peso ridotto
  • Assorbimento di forze trasversali elevate
  • Opzioni di montaggio individuali
  • Funzionamento affidabile anche con alimentazione aria compressa non costante
  • Riconoscimento della posizione del pistone mediante sensore Hall
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose magnetica SGM-HP/-HT

 

SGM-HP 20 G1/8-IG
Efficiente
Nuovo
SGM-HP 20 G1/8-IG
10.01.17.00424
Ventosa magnetica per lamiere con fori e intagli
Dimensione: 20
Alloggiamento: G1/8"-IG
Zona pressione (press. di esercizio):
2,5 ... 6,0 bar
Forza presa max: 28 N
SGM-HP 30 G1/8-IG
Efficiente
Nuovo
SGM-HP 30 G1/8-IG
10.01.17.00316
Ventosa magnetica per lamiere con fori e intagli
Dimensione: 30
Alloggiamento: G1/8"-IG
Zona pressione (press. di esercizio):
2,5 ... 6,0 bar
Forza presa max: 130 N
SGM-HP 40 G1/4-IG
Efficiente
Nuovo
SGM-HP 40 G1/4-IG
10.01.17.00304
Ventosa magnetica per lamiere con fori e intagli
Dimensione: 40
Alloggiamento: G1/4"-IG
Zona pressione (press. di esercizio):
2,5 ... 6,0 bar
Forza presa max: 320 N
SGM-HP 50 G1/4-IG
Efficiente
Nuovo
SGM-HP 50 G1/4-IG
10.01.17.00282
Ventosa magnetica per lamiere con fori e intagli
Dimensione: 50
Alloggiamento: G1/4"-IG
Zona pressione (press. di esercizio):
2,5 ... 6,0 bar
Forza presa max: 560 N
SGM-HT-HP 30 G1/8-IG
Efficiente
Nuovo
SGM-HT-HP 30 G1/8-IG
10.01.17.00397
Ventosa magnetica per lamiere con fori e intagli
Dimensione: 30
Alloggiamento: G1/8"-IG
Zona pressione (press. di esercizio):
2,5 ... 6,0 bar
Forza presa max: 120 N
SGM-HT-HP 40 G1/4-IG
Efficiente
Nuovo
SGM-HT-HP 40 G1/4-IG
10.01.17.00403
Ventosa magnetica per lamiere con fori e intagli
Dimensione: 40
Alloggiamento: G1/4"-IG
Zona pressione (press. di esercizio):
2,5 ... 6,0 bar
Forza presa max: 290 N
SGM-HT-HP 50 G1/4-IG
Efficiente
Nuovo
SGM-HT-HP 50 G1/4-IG
10.01.17.00402
Ventosa magnetica per lamiere con fori e intagli
Dimensione: 50
Alloggiamento: G1/4"-IG
Zona pressione (press. di esercizio):
2,5 ... 6,0 bar
Forza presa max: 520 N