SGM-HP 30 G1/8-IG

N. articolo: 10.01.17.00316
Ventosa magnetica per lamiere con fori e intagli
Dimensione: 30
Alloggiamento: G1/8"-IG
Forza presa max: 130 N
Forza presa max anello attrito: 90 N
Zona pressione (press. di esercizio):
2,5 ... 6,0 bar
SGM-HP 30 G1/8-IG
Attributo Valore
B 30 mm
B2 15 mm
D 30 mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-IG
G4 M4-IG
G5 M4-IG
H 99,4 mm
H2 15,7 mm
L2 20,5 mm
LG1 6 mm
LG2 7 mm
LG4 5 mm
X1 74 mm
Y1 12 mm

Nota:

  • La superfice di contatto della ventosa senza anello di attrito (a forma di stadio) corrisponde a ca. alla dimensione D x B2; con l’anello di attrito (tonde) dimensione D