Dispositivo di presa speciale

I dispositivi di presa speciali vengono utilizzati per applicazioni in cui le ventose non possono generare depressione. Schmalz offre numerosi dispositivi di presa speciali con forme, grandezze e principi di funzionamento diversi.
 

Ventose flottante

  • Presa in base al principio Bernoulli
  • Movimentazione senza contatto di pezzi sottili e delicati
  • Assorbimento di forza trasversale attraverso tampone in elastomero

Ventose magnetiche

  • Presa magnetica
  • Movimentazione di pezzi ferromagnetici

Pinze di presa ad aghi

  • Presa attraverso inserimento di aghi
  • Movimentazione di pezzi difficilmente aspirabili
  • Movimentazione di materiali porosi

Prinze di presa per wafer

  • Pinze di presa per la movimentazione delicata di wafer e celle
  • Generazione di vuoto integrata
  • Massima sicurezza di processo

Pinze di presa di flusso

  • Movimentazione delicata di pellicole estremamente sottili e materiali porosi
  • Movimentazione di vetri sottili e circuiti stampati senza componenti
  • Movimentazione di prodotti alimentari secchi
  • Generazione del vuoto integrata

Pinze di presa per vetro sottile

  • Presa delicata di lastre di vetro sottili
  • Movimentazione estremamente dinamica e senza contatto
  • Produzione di vuoto integrata o collegamento esterno per la produzione di vuoto

Eiettori di trasporto

  • Capacità di aspirazione fino a 8.640 l/min
  • Diametro da 6 a 75 mm

Cilindri di sollevamento

  • Alloggiamento in alluminio con cilindro di sollevamento integrato
  • Raccordo filettato per ventosa M5 e G1/8"