I componenti del giunto elastico con numerosi compiti: compensazione della sovraportata o delle differenze di altezza, posa morbida, protezione del materiale / della superficie ecc.

Aste a molla FSTE
Aste a molla FSTE
  • Filettatura: M3, M5, G1/8” a G1/2”
  • Corsa: da 5 mm a 90 mm
  • Guida vuoto integrata
×
Aste a molla FSTE
Asta a molla con ammortizzatore a molla per la compensazione in altezza e per la movimentazione senza rischio di pezzi delicati.
Aste a molla FSTIm
Aste a molla FSTIm
  • Collegamento ventosa modulare
  • Corsa: da 5 mm a 20 mm
  • Ammortizzatore a molla interno
  • Con o senza sicurezza antitorsione
×
Aste a molla FSTIm
Asta a molla con ammortizzatore a molla interno piccolo per la movimentazione di pezzi delicati, in particolare nell´industria elettronica.
Aste a molla FSTImc
Aste a molla FSTImc
  • Collegamento ventosa modulare
  • Corsa: da 5 fino a 10 mm
  • Ammortizzatore a molla interno
  • Esecuzione cartridge
×
Aste a molla FSTImc
Aste a molla con ammortizzatore a molla interno in formato compatto cartridge per la movimentazione di pezzi delicati dell’industria elettronica.
Aste a molla FSTE-HD
Aste a molla FSTE-HD
  • Filettatura: da G1/8” a G1/2”
  • Corsa: da 15 mm a 90 mm
  • Versione Heavy Duty
  • Con guida vuoto integrata
×
Aste a molla FSTE-HD
Asta a molla con cuscinetti radenti speciali e ammortizzatore a molla per la compensazione in altezza nelle applicazioni a dinamica elevata e a cicli brevi.
Aste a molla FSTE-HDB
Aste a molla FSTE-HDB
  • Filettatura: da G1/8” a G1/2”
  • Corsa: da 15 mm a 120 mm
  • Versione Heavy-Duty con dispositivo antitorsione scorrevole
  • Con guida vuoto integrata
×
Aste a molla FSTE-HDB
Asta a molla con cuscinetti radenti speciali e ammortizzatore a molla per la compensazione in altezza nelle applicazioni a dinamica elevata e a cicli brevi.
Aste a molla FSTA
Aste a molla FSTA
  • Filettatura: G1/4” e G1/2”
  • Corsa: da 25 mm a 90 mm
  • Guida vuoto integrata
×
Aste a molla FSTA
Asta a molla con due ammortizzatori per la protezione del collegamento e per la protezione del pezzo nonché per la distribuzione uniforme del carico.
Aste a molla FSTA-HD
Aste a molla FSTA-HD
  • Filettatura: da G1/4" a G1/2"
  • Corsa: da 25 mm a 90 mm
  • Versione Heavy Duty
  • Con guida vuoto integrata
×
Aste a molla FSTA-HD
Asta a molla con cuscinetti radenti speciali e due ammortizzatori a molla per le applicazioni con pezzi delicati e a dinamica elevata.
Aste a molla FSTI
Aste a molla FSTI
  • Filettatura: G1/4” e G3/8”
  • Corsa: da 10 mm a 50 mm
  • Molla ammortizzante interna
  • Con guida vuoto integrata
×
Aste a molla FSTI
Asta a molla con ammortizzatore a molla interno e cuscinetti radenti pregiati per la movimentazione di pezzi delicati.
Aste a molla FSTF
Aste a molla FSTF
  • Filettatura: G1/2"
  • Corsa: 50 mm
  • Possibilità di fissaggio integrata
  • Con guida vuoto integrata
×
Aste a molla FSTF
Asta a molla con sistema di fissaggio variabile e ammortizzatore a molla per la movimentazione di pannelli di legno e parti di mobili.
Aste a molla FST-LOCK-HD
Aste a molla FST-LOCK-HD
  • Filettatura: G3/8", G1/4"
  • Corsa: 50 e 100 mm
  • Versione Heavy Duty con asta di spinta bloccabile
  • Con guida vuoto integrata
×
Aste a molla FST-LOCK-HD
Asta a molla per la movimentazione delicata di componenti in 3D flessibili e per il cambio continuo di prodotto.