Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Asta a molla bloccabile con bloccaggio e compensazione dell'altezza, pesante
Allacciamento | G1/4"-AG |
Corsa sospens. Z | 50 mm |
Funzionalità del design | Chiuso senza pressione |
Conception | anti-blocco |
Allacciamento | G1/8"-IG |
Colleg. d'assemblag. | M30x1.5-AG |
Attacco aria compressa | G1/8"-IG |
Attributo | Valore |
---|---|
G1 | G1/8"-IG |
G2 | G1/4"-AG |
G3 | M30x1.5-AG |
G4 | G1/8"-IG |
H | 202 mm |
H2 | 59,30 mm |
LG1 | 12 mm |
LG2 | 8,50 mm |
LG3 | 45 mm |
SW1 | 36 mm |
SW2 | 17 mm |
SW3 | 22 mm |
Z (Corsa) | 50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Tasso elastico | 0,45 N/mm |
Precompress. elast. | 1,40 N |
Reazione elastica centro corsa | 12,73 N |
Carico verticale | 1500 N |
Carico orizzontale | 300 N |
Peso | 735 g |
Temp. ambiente | 0 ... 80 °C |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 4,0 ... 7,0 bar |
Forza frenante | 350 N |
Funzionalità del design | Chiuso senza pressione |
Famigilia de prodotti | FST-LOCK-HD |
Note sull’ordine: FST-LOCK-HD G1/4-AG 50 NC AB
L'asta a molla FST-LOCK-HD viene fornita come prodotto finito per connessione.