Aste a molla FSTA

  • Asta a molla con due ammortizzatori a molla per la movimentazione di pezzi con altezze differenti (ad es. parti in lamiera arcuate)
  • Manipolazione di pezzi molto sensibili senza ulteriori tecnica di controllo (ad es. lastre di vetro), l'appoggio delicato è garantito

I nostri punti di forza...

  • Giunti elastici con due ammortizzatori a molla
  • Molle ammortizzanti superiori con costante elastica elevata

I vostri vantaggi...

  • Appoggio morbido sui pezzi delicati, buona compensazione delle differenze di altezza
  • Sicurezza da sovraportata, ripartizione uniforme del carico
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Aste a molla FSTA

 

FSTA G1/4-AG 25
10.01.02.00572
Asta a molla con ammortizzatore su entrambi i lati e compensazione altezza
Attacco aspiratore: G1/4"-AG
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Corsa sospens. Z: 25 mm
FSTA G1/4-AG 50
10.01.02.00573
Asta a molla con ammortizzatore su entrambi i lati e compensazione altezza
Attacco aspiratore: G1/4"-AG
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Corsa sospens. Z: 50 mm
FSTA G1/2-AG 25
10.01.02.00577
Asta a molla con ammortizzatore su entrambi i lati e compensazione altezza
Attacco aspiratore: G1/2"-AG
Attacco vuoto: G3/8"-IG
Corsa sospens. Z: 25 mm
FSTA G1/2-AG 50
10.01.02.00578
Asta a molla con ammortizzatore su entrambi i lati e compensazione altezza
Attacco aspiratore: G1/2"-AG
Attacco vuoto: G3/8"-IG
Corsa sospens. Z: 50 mm
FSTA G1/2-AG 90
10.01.02.00579
Asta a molla con ammortizzatore su entrambi i lati e compensazione altezza
Attacco aspiratore: G1/2"-AG
Attacco vuoto: G3/8"-IG
Corsa sospens. Z: 90 mm