Aste a molla FSTE

  • Asta a molla per la movimentazione di pezzi con altezze differenti (ad es. parti in lamiera arcuate)
  • Manipolazione di pezzi molto sensibili senza tempi di controllo tecnici più lunghi (ad es. lastre di vetro), l'appoggio delicato è garantito

I nostri punti di forza...

  • Asta a molla con ammortizzatori inferiori
  • Vasta gamma di filettature esterne e altezze di sollevamento
  • Versione antitorsione opzionale

I vostri vantaggi...

  • Appoggio morbido sui pezzi delicati, buona compensazione delle differenze di altezza
  • Per una vasta gamma di applicazioni, disponibile per tutte le ventose del programma standard
  • Impiegabile per ventose ovali
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Aste a molla FSTE

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
FSTE M3-IG 5
10.01.02.00613
Asta a molla con ammortizzatore e compensazione altezza
Attacco aspiratore: M3-IG
Attacco vuoto: M3-IG
Corsa sospens. Z: 5 mm
FSTE M3-IG 5 VG
10.01.02.00614
Asta a molla con ammortizzatore e compensazione altezza
Attacco aspiratore: M3-IG
Attacco vuoto: M3-IG
Corsa sospens. Z: 5 mm
Forma: antitorsione
FSTE M5-IG 5
10.01.02.00607
Asta a molla con ammortizzatore e compensazione altezza
Attacco aspiratore: M5-IG
Attacco vuoto: M5-IG
Corsa sospens. Z: 5 mm
FSTE M5-IG 5 VG
10.01.02.00610
Asta a molla con ammortizzatore e compensazione altezza
Attacco aspiratore: M5-IG
Attacco vuoto: M5-IG
Corsa sospens. Z: 5 mm
Forma: antitorsione
FSTE M5-IG 10
10.01.02.00608
Asta a molla con ammortizzatore e compensazione altezza
Attacco aspiratore: M5-IG
Attacco vuoto: M5-IG
Corsa sospens. Z: 10 mm
FSTE M5-IG 10 VG
10.01.02.00611
Asta a molla con ammortizzatore e compensazione altezza
Attacco aspiratore: M5-IG
Attacco vuoto: M5-IG
Corsa sospens. Z: 10 mm
Forma: antitorsione
FSTE M5-IG 20
10.01.02.00609
Asta a molla con ammortizzatore e compensazione altezza
Attacco aspiratore: M5-IG
Attacco vuoto: M5-IG
Corsa sospens. Z: 20 mm
FSTE M5-IG 20 VG
10.01.02.00612
Asta a molla con ammortizzatore e compensazione altezza
Attacco aspiratore: M5-IG
Attacco vuoto: M5-IG
Corsa sospens. Z: 20 mm
Forma: antitorsione
FSTE G1/8-AG 15
10.01.02.00602
Asta a molla con ammortizzatore e compensazione altezza
Attacco aspiratore: G1/8"-AG
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Corsa sospens. Z: 15 mm
FSTE G1/8-AG 15 VG
10.01.02.00605
Asta a molla con ammortizzatore e compensazione altezza
Attacco aspiratore: G1/8"-AG
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Corsa sospens. Z: 15 mm
Forma: antitorsione

  1. 1
  2. 2
  3. 3