Aste a molla FSTE-HD

  • Asta a molla con speciale cuscinetti radenti per la movimentazione di pezzi con altezze differenti (ad es. parti in lamiera arcuate)
  • Manipolazione di pezzi molto sensibili senza tempi di controllo tecnici più lunghi (ad es. lastre di vetro), l'appoggio delicato è garantito
  • Impiego in condizioni difficili
  • Compiti di movimentazione con elevata dinamica e brevi tempi di ciclo

I nostri punti di forza...

  • Aste a molla con sofisticati cuscinetti radenti
  • Asta a molla con uno o due ammortizzatori
  • Vasta gamma di filettature esterne e altezze di sollevamento
  • Versione antitorsione opzionale

I vostri vantaggi...

  • Assenza di manutenzione, durata particolarmente lunga; adatto per brevi tempi di ciclo
  • Appoggio sicuro e morbido sui pezzi delicati. Assorbe urti e vibrazioni
  • Per una vasta gamma di applicazioni, disponibile per tutte le ventose del programma standard
  • Impiegabile per ventose ovali
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Aste a molla FSTE-HD

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
FSTE-HD G1/8-AG 15
FSTE-HD G1/8-AG 15
10.01.02.00756
Asta a molla con ammortizzatore e compensazione altezza, Heavy-Duty
Attacco aspiratore: G1/8"-AG
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Corsa sospens. Z: 15 mm
FSTE-HD G1/8-AG 15 VG
FSTE-HD G1/8-AG 15 VG
10.01.02.00872
Asta a molla con ammortizzatore e compensazione altezza, Heavy-Duty
Attacco aspiratore: G1/8"-AG
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Corsa sospens. Z: 15 mm
Forma: antitorsione
FSTE-HD G1/8-AG 25
FSTE-HD G1/8-AG 25
10.01.02.00757
Asta a molla con ammortizzatore e compensazione altezza, Heavy-Duty
Attacco aspiratore: G1/8"-AG
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Corsa sospens. Z: 25 mm
FSTE-HD G1/8-AG 25 VG
FSTE-HD G1/8-AG 25 VG
10.01.02.00873
Asta a molla con ammortizzatore e compensazione altezza, Heavy-Duty
Attacco aspiratore: G1/8"-AG
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Corsa sospens. Z: 25 mm
Forma: antitorsione
FSTE-HD G1/8-AG 50
FSTE-HD G1/8-AG 50
10.01.02.00758
Asta a molla con ammortizzatore e compensazione altezza, Heavy-Duty
Attacco aspiratore: G1/8"-AG
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Corsa sospens. Z: 50 mm
FSTE-HD G1/8-AG 50 VG
FSTE-HD G1/8-AG 50 VG
10.01.02.00874
Asta a molla con ammortizzatore e compensazione altezza, Heavy-Duty
Attacco aspiratore: G1/8"-AG
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Corsa sospens. Z: 50 mm
Forma: antitorsione
FSTE-HD G1/4-AG 25
FSTE-HD G1/4-AG 25
10.01.02.00763
Asta a molla con ammortizzatore e compensazione altezza, Heavy-Duty
Attacco aspiratore: G1/4"-AG
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Corsa sospens. Z: 25 mm
FSTE-HD G1/4-AG 25 VG
FSTE-HD G1/4-AG 25 VG
10.01.02.00875
Asta a molla con ammortizzatore e compensazione altezza, Heavy-Duty
Attacco aspiratore: G1/4"-AG
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Corsa sospens. Z: 25 mm
Forma: antitorsione
FSTE-HD G1/4-AG 50
FSTE-HD G1/4-AG 50
10.01.02.00764
Asta a molla con ammortizzatore e compensazione altezza, Heavy-Duty
Attacco aspiratore: G1/4"-AG
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Corsa sospens. Z: 50 mm
FSTE-HD G1/4-AG 50 VG
FSTE-HD G1/4-AG 50 VG
10.01.02.00876
Asta a molla con ammortizzatore e compensazione altezza, Heavy-Duty
Attacco aspiratore: G1/4"-AG
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Corsa sospens. Z: 50 mm
Forma: antitorsione

  1. 1
  2. 2
  3. 3