Aste a molla FSTE-HDB

  • Aste a molla con cuscinetti a scorrimento speciali e ammortizzatore per la movimentazione di pezzi con altezze differenti (ad es. pezzi in lamiera curvati)
  • Movimentazione di pezzi molto delicati senza tempi di controllo tecnici lunghi (ad es. circuiti stampati), l'appoggio delicato è garantito
  • Compiti di movimentazione con elevata dinamica e tempi ciclo brevi
  • Versione scorrevole e antitorsione per il funzionamento sicuro anche in presenza di condizioni particolarmente impegnative e difficili.

I nostri punti di forza...

  • Aste a molla con cuscinetto di scorrimento d’alta qualità
  • Scorrimento garantito e dispositivo antitorsione
  • Lunga filettatura esterna per il bloccaggio con due controdadi
  • Blocco di protezione per l’ammortizzatore a molla
  • Esagonale largo per il montaggio della ventosa

I vostri vantaggi...

  • Assenza di manutenzione, durata particolarmente lunga; adatto per brevi tempi di ciclo
  • Per ventosa ovali in applicazioni impegnative
  • Ampio e flessibile campo di regolazione
  • Basse sollecitazioni alle molle per un ciclo di vita lungo
  • Sostituzione semplice della ventosa grazie ad un attacco veloce Quindi meno sollecitazioni per il dispositivo antitorsione
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Aste a molla FSTE-HDB

 

  1. 1
  2. 2
FSTE-HDB G1/8-AG 15 VG-AB
Nuovo
FSTE-HDB G1/8-AG 15 VG-AB
10.01.02.01437
Asta a molla con ammortizzatore e comp. altezza, Heavy-Duty e disposi- tivo antitors. c. cuscinetto a sfere
Attacco aspiratore: G1/8"-AG
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Corsa sospens. Z: 15 mm
Forma: antitorsione anti-Blocco
FSTE-HDB G1/8-AG 25 VG-AB
Nuovo
FSTE-HDB G1/8-AG 25 VG-AB
10.01.02.01438
Asta a molla con ammortizzatore e comp. altezza, Heavy-Duty e disposi- tivo antitors. c. cuscinetto a sfere
Attacco aspiratore: G1/8"-AG
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Corsa sospens. Z: 25 mm
Forma: antitorsione anti-Blocco
FSTE-HDB G1/8-AG 45 VG-AB
Nuovo
FSTE-HDB G1/8-AG 45 VG-AB
10.01.02.01439
Asta a molla con ammortizzatore e comp. altezza, Heavy-Duty e disposi- tivo antitors. c. cuscinetto a sfere
Attacco aspiratore: G1/8"-AG
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Corsa sospens. Z: 45 mm
Forma: antitorsione anti-Blocco
FSTE-HDB G1/4-AG 25 VG-AB
Nuovo
FSTE-HDB G1/4-AG 25 VG-AB
10.01.02.01427
Asta a molla con ammortizzatore e comp. altezza, Heavy-Duty e disposi- tivo antitors. c. cuscinetto a sfere
Attacco aspiratore: G1/4"-AG
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Corsa sospens. Z: 25 mm
Forma: antitorsione anti-Blocco
FSTE-HDB G1/4-AG 45 VG-AB
Nuovo
FSTE-HDB G1/4-AG 45 VG-AB
10.01.02.01382
Asta a molla con ammortizzatore e comp. altezza, Heavy-Duty e disposi- tivo antitors. c. cuscinetto a sfere
Attacco aspiratore: G1/4"-AG
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Corsa sospens. Z: 45 mm
Forma: antitorsione anti-Blocco
FSTE-HDB G1/4-AG 80 VG-AB
Nuovo
FSTE-HDB G1/4-AG 80 VG-AB
10.01.02.01377
Asta a molla con ammortizzatore e comp. altezza, Heavy-Duty e disposi- tivo antitors. c. cuscinetto a sfere
Attacco aspiratore: G1/4"-AG
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Corsa sospens. Z: 80 mm
Forma: antitorsione anti-Blocco
FSTE-HDB G3/8-AG 25 VG-AB
Nuovo
FSTE-HDB G3/8-AG 25 VG-AB
10.01.02.01436
Asta a molla con ammortizzatore e comp. altezza, Heavy-Duty e disposi- tivo antitors. c. cuscinetto a sfere
Attacco aspiratore: G3/8"-AG
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Corsa sospens. Z: 25 mm
Forma: antitorsione anti-Blocco
FSTE-HDB G3/8-AG 45 VG-AB
Nuovo
FSTE-HDB G3/8-AG 45 VG-AB
10.01.02.01422
Asta a molla con ammortizzatore e comp. altezza, Heavy-Duty e disposi- tivo antitors. c. cuscinetto a sfere
Attacco aspiratore: G3/8"-AG
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Corsa sospens. Z: 45 mm
Forma: antitorsione anti-Blocco
FSTE-HDB G3/8-AG 80 VG-AB
Nuovo
FSTE-HDB G3/8-AG 80 VG-AB
10.01.02.01423
Asta a molla con ammortizzatore e comp. altezza, Heavy-Duty e disposi- tivo antitors. c. cuscinetto a sfere
Attacco aspiratore: G3/8"-AG
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Corsa sospens. Z: 80 mm
Forma: antitorsione anti-Blocco
FSTE-HDB G1/2-AG 25 VG-AB
Nuovo
FSTE-HDB G1/2-AG 25 VG-AB
10.01.02.01440
Asta a molla con ammortizzatore e comp. altezza, Heavy-Duty e disposi- tivo antitors. c. cuscinetto a sfere
Attacco aspiratore: G1/2"-AG
Attacco vuoto: G3/8"-IG
Corsa sospens. Z: 25 mm
Forma: antitorsione anti-Blocco

  1. 1
  2. 2