Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Asta a molla con ammortizzatore e comp. altezza, Heavy-Duty e disposi- tivo antitors. c. cuscinetto a sfere
Allacciamento | G1/2"-AG |
Allacciamento | G3/8"-IG |
Corsa sospens. Z | 25 mm |
Conception | con dispositivo antitorsione antibloccaggio |
Attributo | Valore |
---|---|
G1 | G3/8"-IG |
G2 | G1/2"-AG |
G3 | M30x1.5-AG |
H | 136,30 mm |
H2 | 36,80 mm |
LG1 | 16 mm |
LG2 | 10,50 mm |
LG3 | 50 mm |
SW1 | 36 mm |
SW2 | 24 mm |
SW3 | 32 mm |
Z (Corsa) | 25 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Conception | con dispositivo antitorsione antibloccaggio |
Tasso elastico | 3,83 N/mm |
Precompress. elast. | 4,60 N |
Reazione elastica centro corsa | 52,50 N |
Carico verticale | 4900 N |
Carico orizzontale | 1870 N |
Peso | 590 g |
Temp. ambiente | 0 ... 80 °C |
Famigilia de prodotti | FSTE-HDB |
Note sull’ordine: FSTE-HDB G1/2-AG 25 VG-AB
L'asta a molla FSTE-HDB viene fornita pronta per il collegamento.