Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa
Attributo | Valore |
---|---|
d | 2 mm |
D | 4 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo di tubo | 4-2 |
Campo di pressione (press. di esercizio) | -0,95 ... 10,00 bar |
Temp. ambiente | -40 ... 60 °C |
raggio di curvatura min. | 20 mm |
Lunghezza (max) | 50 m |
Peso/Metro | 11 g/m |
Peso/Metro | 0,01 kg/m |
Materiale tubo | PU |
Famigilia de prodotti | VSL |
Note sull’ordine: VSL 4-2 PU MI-TR
Il tubo flessible aria compressa a vuoto VSL viene fornito con la lunghezza desiderata.
Accessori disponibli: fascetta