Aste a molla FSTIm

  • Asta a molla piccola con ammortizzatore interno per la movimentazione di pezzi con altezze differenti e/o curvature
  • Movimentazione di pezzi molto delicati (ad es. circuiti stampati) senza ulteriore tecnica di controllo, l'appoggio delicato è garantito
  • Per movimentazione nell'industria elettronica
  • Indicato per le applicazioni nelle camere bianche – A seconda del tipo di applicazione e sollecitazione fino alla classe camera bianca ISO 1 (secondo ISO 14644-1)

I nostri punti di forza...

  • Ridotte reazioni elastiche
  • Dimensioni minime; peso ottimizzato
  • Ammortizzatore a molla interno
  • Possibilità di collegare una seconda guida del vuoto laterale

I vostri vantaggi...

  • Processo di movimentazione delicato per pezzi molto delicati
  • Adatto per gli spazi più ristretti e massima dinamica
  • Protezione delle molle dalla sporcizia e da influssi meccanici
  • Possibilità di collegare in serie più aste della punteria
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Aste a molla FSTIm

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
assets/Artikelbild/10.01.02.01333_01.jpg
Nuovo
FSTIm M3-IG 4/2.5 A 5
10.01.02.01333
Asta a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
Attacco aspiratore: M3-IG
Attacco vuoto: Tubo fless. 4/2.5
Forma: n.d.
Corsa sospens. Z: 5 mm
assets/Artikelbild/10.01.02.01259_01.jpg
Nuovo
FSTIm M3-IG 4/2.5 A 5 VG
10.01.02.01259
Asta a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
Attacco aspiratore: M3-IG
Attacco vuoto: Tubo fless. 4/2.5
Forma: n.d.
Corsa sospens. Z: 5 mm
Forma: antitorsione
assets/Artikelbild/10.01.02.01488_02.jpg
Nuovo
FSTIm M3-IG M5-IG A 5
10.01.02.01488
Asta a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
Attacco aspiratore: M3-IG
Attacco vuoto: M5-IG
Forma: n.d.
Corsa sospens. Z: 5 mm
assets/Artikelbild/10.01.02.01487_02.jpg
Nuovo
FSTIm M3-IG M5-IG A 5 VG
10.01.02.01487
Asta a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
Attacco aspiratore: M3-IG
Attacco vuoto: M5-IG
Forma: n.d.
Corsa sospens. Z: 5 mm
Forma: antitorsione
assets/Artikelbild/10.01.02.01334_01.jpg
Nuovo
FSTIm M3-IG 4/2.5 L 5
10.01.02.01334
Asta a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
Attacco aspiratore: M3-IG
Attacco vuoto: Tubo fless. 4/2.5
Forma: n.d.
Corsa sospens. Z: 5 mm
assets/Artikelbild/10.01.02.01337_01.jpg
Nuovo
FSTIm M5-IG 6/4 A 10
10.01.02.01337
Asta a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
Attacco aspiratore: M5-IG
Attacco vuoto: Tubo fless. 6/4
Forma: n.d.
Corsa sospens. Z: 10 mm
assets/Artikelbild/10.01.02.01247_01.jpg
Nuovo
FSTIm M5-IG 6/4 A 10 VG
10.01.02.01247
Asta a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
Attacco aspiratore: M5-IG
Attacco vuoto: Tubo fless. 6/4
Forma: n.d.
Corsa sospens. Z: 10 mm
Forma: antitorsione
assets/Artikelbild/10.01.02.01480_02.jpg
Nuovo
FSTIm M5-IG M5-IG A 5
10.01.02.01480
Asta a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
Attacco aspiratore: M5-IG
Attacco vuoto: M5-IG
Forma: n.d.
Corsa sospens. Z: 5 mm
assets/Artikelbild/10.01.02.01621_01.jpg
Nuovo
FSTIm M5-IG M5-IG A 5 SO
10.01.02.01621
Asta a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
Attacco aspiratore: M5-IG
Forma: n.d.
Corsa sospens. Z: 5 mm
assets/Artikelbild/10.01.02.01485_02.jpg
Nuovo
FSTIm M5-IG M5-IG A 5 VG
10.01.02.01485
Asta a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
Attacco aspiratore: M5-IG
Attacco vuoto: M5-IG
Forma: n.d.
Corsa sospens. Z: 5 mm
Forma: antitorsione

  1. 1
  2. 2
  3. 3